𝑖HMI
Partilhar
Descubra a melhor solução para a sua empresa com a nossa HMI 𝑖da FANUC. Concebida para aumentar o rendimento da produção, reduzir o tempo de formação dos operadores e melhorar a eficiência geral do chão de fábrica, a HMI 𝑖da FANUC é a sua porta de entrada para um melhor desempenho das máquinas CNC. Invista hoje mesmo na HMI 𝑖da FANUC e experimente uma produtividade e eficiência sem paralelo. Oferecemos ecrãs em diferentes tamanhos de painel 10,4" / 15" / 19" / 21,5" para corresponder às suas necessidades.