/
R-50𝑖A A-Cabinet
R-50𝑖A A-Cabinet
Partilhar
Controlador padrão da FANUC, o A-Cabinet é a nossa solução compacta e empilhável. Dependendo dos requisitos de potência, dois amplificadores opcionais podem suportar vários eixos auxiliares, tornando-o perfeitamente adequado para ambientes industriais.
Tamanho: 600 x 500 x 470 mm
- Principais benefícios
- Série
- Programação
Principais benefícios
Vantagens para a sua empresa
Poupar espaço no chão
O controlador A-Cabinet é compacto e fácil de integrar em células de produção de um único robot. Para instalações com vários robots, pode até ser empilhado.
Melhorias de visão incorporadas
Desfrute de uma qualidade de imagem superior com o novo design da câmara com uma resolução de 5 milhões de pixéis, oferecendo uma melhoria de 4x na resolução da câmara 2D.
Desempenho poderoso
Desfrute de uma saída de sinal melhorada e do seguimento do sensor para um desempenho mais preciso e fiável.
Poupança de energia
Contribua para a conservação geral de energia e para a sustentabilidade utilizando o novo ECO-MODE.
Cibersegurança reforçada
Proteja a sua troca de dados com uma defesa multi-camadas e novas funcionalidades de segurança adicionais.
Funções de desenvolvimento avançadas
Simplifique e acelere o desenvolvimento com Python, uma linguagem de programação moderna e amplamente utilizada.
Maximizar a eficiência
Tire partido do Software PLC, eliminando a necessidade de hardware e programação adicionais com ferramentas padrão e suporte de linguagem PLC moderna.
Série
Conheça a família de controladores R-50𝑖A
Um controlador de elevado desempenho concebido para uma produtividade mais inteligente. Saiba mais sobre o controlador de robôs da FANUC.
Programação
As suas escolhas para uma programação fácil
Teach Pendant mais leve
Experimente o Teach Pendant mais leve da sua classe, pesando apenas 750 g. Concebido com uma ergonomia moderna, o pendente de ensino leve garante conforto durante uma utilização prolongada. O seu t...
Tablet Teach Pendant
O Tablet Teach Pendant (TP) da FANUC oferece aos clientes uma forma rápida e fácil de programar a nossa vasta gama de robôs industriais padrão. Possui as mesmas caraterísticas de fácil utilização e...