Skip to main content
The FANUC M-710/50-20C-5X is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/50H

El M-710𝑖C/50H es ideal para aplicaciones de paletizado en la industria moderna. Este robusto robot de 5 ejes está diseñado para ofrecer una velocidad excepcional, gracias a las altas velocidades de sus ejes. Su diseño está específicamente adaptado a las aplicaciones de Packaging y paletizado, garantizando eficiencia y fiabilidad. El M-710𝑖C/50H se ha mejorado aún más con una muñeca resistente al polvo y al agua, lo que lo hace ideal para su uso en entornos exigentes donde la durabilidad y el rendimiento son primordiales.
Capacidad de carga del robot
50 kg
Alcance del robot
2003 mm
ejes
5
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Preparado para entornos exigentes

Su elección ideal para entornos polvorientos y húmedos, el grado de protección IP67 para la muñeca e IP54 para el cuerpo protege al robot de la humedad y el polvo.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Máxima velocidad y rendimiento de movimento

Los ejes de alta velocidad y los reductores y motores precisos, robustos y especialmente diseñados garantizan un rendimiento óptimo y una fiabilidad inigualable.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integrated End Effector Services

Garantiza conexiones cortas a la herramienta, cableado más fiable, señales de pinza I/salida y conectores de aire de 24 voltios con servicios de aire y eléctricos integrados de J1 a J3.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
50 kg
Alcance del robot
2003 mm
ejes
5
Protección
cuerpo estándar/opcional
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posición de montaje
Suelo
Sí
montaje en techo
Sí

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas y a información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

Descubra la serie de productos

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Serie M-710

El robot de muñeca estilizada y huella pequeña para cargas medias. ¡Explore nuestra serie M-710 ahora!

Inspírese