Skip to main content
The FANUC M-710/45-26C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/45M

M-710𝑖C/45M es un robot polivalente de movimiento amplio conocido por su agilidad y su gran área de trabajo. Este modelo de 6 ejes combina la velocidad con una gran área de trabajo, lo que lo hace ideal para operaciones de transferencia a alta velocidad, especialmente cuando está equipado con una unidad de mejora del accionamiento. Su diseño compacto y su muñeca estilizada garantizan la eficacia en espacios reducidos, lo que resulta perfecto para tareas de manipulación complejas. El M-710𝑖C/45M dispone de capacidad de funcionamiento multidireccional, ofreciendo una rotación completa de 360 grados desde J1, lo que mejora su versatilidad y Rendimiento.
Capacidad de carga del robot
45 kg
Alcance del robot
2606 mm
ejes
6
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Preparado para entornos exigentes

Su elección ideal para entornos polvorientos y húmedos, el grado de protección IP67 para la muñeca e IP54 para el cuerpo protege al robot de la humedad y el polvo.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Célula compacta

Maximice la flexibilidad con un diseño compacto de fácil acceso, incluso en espacios reducidos.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Máxima versatilidad

Añada un modo de paletizado opcional y mueva la singularidad lineal. Esto le ofrece la flexibilidad de utilizarlo como un robot completo de 6 ejes y como un robot de paletizado de 5 ejes.
Pictogram for 360 degree rotation (Robot) in black. SVG format.

Máxima maniobrabilidad

Maximice la maniobrabilidad en espacios reducidos. Disfrute de un cuerpo delgado, una muñeca compacta y una rotación J1 completa de 360° para una máxima flexibilidad.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protección IP67 para el cuerpo del robot

Opte por la protección medioambiental de cobertura total IP67 para un funcionamiento a prueba de polvo y agua.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Máxima flexibilidad

Aumente la flexibilidad y ahorre espacio con el montaje en el techo o en ángulo.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
45 kg
Alcance del robot
2606 mm
ejes
6
Protección
cuerpo estándar/opcional
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posición de montaje
Suelo
Sí
montaje en techo
Sí
ángulo
Sí

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas y a  información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Serie M-710

El robot de muñeca estilizada y huella pequeña para cargas medias. ¡Descubra nuestra serie M-710 ahora!

Inspírese

Success story about automated assembly of gate controls using FANUC robots by the German company Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH.

Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH relies on FANUC robots for the precise assembly of gate controls. Guided by a 3D Vision System, the robots pick components with accuracy, while the FANUC M‑20iA/12L places them into small load carriers. Integrated optical and electronic checks ensure consistent quality throughout the process.
Ulrich Rotte

Assembly Order Picking with Two Robots on a 13 Metre Traversing Axis

Automating a production line can be done flexibly and in a small space. Customised solutions and safety software functions are a key element for successful implementation.