Skip to main content
Image of P-55/15-21A Paint Robot.

P-55/15-21A

De P-55/15-21A levert nauwkeurige en consistente coatingprestaties voor laktoepassingen in zowel de automobielindustrie als de algemene industrie. Met een draagvermogen van 15 kg, een reikwijdte van 2.050 mm en flexibele montagemogelijkheden kan de robot eenvoudig worden aangepast aan verschillende spuitcabine- en lakstraatconfiguraties. In combinatie met de R-50iA Controller biedt de robot geavanceerde bewegingsbesturing, een hogere baan­nauwkeurigheid en batterijloze encoders die de integratie vereenvoudigen en de onderhoudsbehoefte verminderen. Daarnaast beschikt de R-50iA over gecertificeerde cybersecurity, veilige datacommunicatie en gebruikersauthenticatie, wat bijdraagt aan een veiligere en beter beveiligde productieomgeving.
Robot Payload
15 kg
Robot Reikwijdte
2050 mm
Assen
6

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for

ATEX Certificatie

Werk veilig in eerder als Zone 1 aangeduide risicovolle omgevingen met een volledig ATEX-conforme verfspuitrobot, die voldoet aan Categorie 2 en Groep IIG normen.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Efficiënt ontwerp

Verminder het risico op schade door elektrostatische ontlading (ESD). Installeer de robot aan beide zijden van de lakstraat om evenwichtige, symmetrische opstellingen te creëren. Optimaliseer de integ
Pictogram for efficient Robot equipment integration in black. SVG format.

Gestroomlijnde integratie

Een geïntegreerde controller in één compacte schakelkast vermindert de systeemcomplexiteit, waardoor de installatie sneller verloopt, storingen eenvoudiger kunnen worden opgespoord en de onderhoudsins
Pictogram for gun triggering (Robot) in black. SVG format.

Consistente, hoogwaardige verf- en lakafwerkingen

Geavanceerde bewegingsbesturing zorgt voor uiterst nauwkeurige robotbanen en een gelijkmatige, hoogwaardige coatingapplicatie. Dankzij de vereenvoudigde programmeer- en teachfuncties wordt de instelti
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibiliteit

Om het maximale uit zelfs de kleinste spuitcabines te halen, is deze robot beschikbaar met vloer-, plafond-, hoek- en wandmontageopties voor optimale veelzijdigheid.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Let op: voor dit robotmodel is een transformator vereist. Deze kan door FANUC worden geleverd.


 

Controller
Controller
R-50𝑖A Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
15 kg
Robot Reikwijdte
2050 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.

Ontdek de productserie

FANUC paint robots

Verfspuitserie

Al meer dan 40 jaar de industriestandaard op het gebied van automatisering in de verfspuitindustrie. Ontdek nu onze Paint-serie.

Get Inspired