Kosten optimaliseren met IIoT-oplossingen
Kosteneffectieve operaties
In de productie-industrie ondersteunt IIoT activiteiten en processen door u te helpen de bedrijfskosten te verlagen en de winst te verhogen. Door apparaten met elkaar te verbinden kunnen de totale onderhoudskosten worden verlaagd door de toepassing van voorspellend onderhoud in plaats van reactief onderhoud. In Smart Factories worden belangrijke besparingen gegenereerd door een vermindering van het gebruik van verbruiksartikelen, een verlenging van de levensduur van machines en een efficiënter gebruik van energie. Bovendien kunnen knelpunten in de productie in een eerder stadium worden geïdentificeerd, waardoor er snel actie kan worden ondernomen.
Ontdek hoe IIoT-producten uw inspanningen om de productiekosten te verlagen kunnen ondersteunen.
FANUC IIoT producten ter ondersteuning van kostenreductie
FIELD system Basic Package
AI Servo Monitor
ZDT (Zero Down Time)
FIELD system Basic Package
FIELD system Basic Package
AI Servo Monitor
ROBOSHOT-LINK𝑖2
ROBOCUT-LINK𝑖
Case Studies
Koploper in digitalisering: Trafime en het FANUC IIoT-platform
Door de voortdurende groei en evolutie kampen veel fabrikanten met een diversiteit aan machines, uiteenlopende automatiseringsoplossingen en productiesystemen van verschillende leveranciers. Dit leidt vaak tot de overtuiging dat efficiënt databeheer via één IIoT-platform onmogelijk is. Maar FANUC FIELD System bewijst het tegendeel, iets wat het Italiaanse Trafime uit eigen ervaring kan bevestigen.