Skip to main content
METZ

Slijpen met hoge precisie

Bij slijpen maakt een betrouwbaar en krachtig besturingssysteem het verschil. In combinatie met een Industry 4.0-netwerk dat de volledige operatie verbindt, kunnen zelfs kleine gereedschapsfabrikanten uiterst concurrerend worden.
Success story about the successful implementation of FANUC 31i-B5 control with 5-axis simultaneous machining at Metz. Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. FANUC's CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

Metz streeft ernaar om haar klanten snel, flexibel en met hoge kwaliteit te bedienen door geavanceerde machinebesturing toe te passen voor het naslijpen en produceren van metaalbewerkingsfrezen.

Oplossing

FANUC's 31š‘–-B5 besturing biedt 5-assige simultaanbewerking, nauwkeurige servobesturing, korte positiebesturingscycli en een besturingssysteem met hoge resolutie. De uniforme gebruikersinterface op alle machines zorgt voor een kosteneffectieve en tijdgeoptimaliseerde bewerkingsvolgorde.

Resultaat

Door machines met FANUC CNC in te zetten, zorgt Metz voor zowel efficiƫntie als flexibiliteit in de productie tot en met batch size 1.

METZ

Het bedrijf Metz is gevestigd in Zell am Harmersbach, Duitsland, en werd opgericht door Wolfgang Metz. In 2009 trad zijn zoon Daniel toe tot het bedrijf. Inmiddels is hij, als afgestudeerd industrieel ingenieur, algemeen directeur en vastbesloten om de specialisatie van Metz in frezen te behouden. Ongeveer 70 procent van de opdrachten betreft het naslijpen van gereedschappen, de rest zijn speciale gereedschappen op maat. De kleinste frezen hebben een diameter van drie millimeter, de grootste 32 millimeter. Er wordt gewerkt in ƩƩn shift. ’s Nachts verloopt de productie van speciale gereedschappen volledig autonoom.

MEER INFORMATIE OVER METZ
Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Krachtige FANUC besturing geeft Metz een sterk concurrentievoordeel

Het naslijpen van freesgereedschappen en de productie van speciale gereedschappen zijn de activiteiten van Metz Metal Cutting Tools. Dit kleine, flexibele bedrijf richt zich op kwaliteit - in het belang van zijn klanten.

Dit geldt echter alleen voor de breedte van het productassortiment. Metz ziet de kracht van het bedrijf in het feit dat "we snel, flexibel en in hoge kwaliteit leveren."

Afhankelijk van het gereedschap en de klantvereisten liggen de behaalde toleranties in het bereik van maximaal ± 1/100 mm. Dit is niet altijd gebaseerd op de nauwkeurigheid die nodig is voor het snijproces zelf, maar eerder op de procesbetrouwbaarheid die voortkomt uit het gebruik van precieze gereedschappen.

Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Met de huidige omvang van het bedrijf zijn we erg flexibel; we willen niet concurreren met grote gereedschapsfabrikanten.

Aanvraag Referenties

Daniel Metz

Algemeen Directeur

Bij Metz zijn zes ISOG 20+ machines in gebruik, uitgerust met FANUC CNC-besturing en software van de Zwitserse specialist MTS AG. De technologie van FANUC heeft Metz overtuigd dankzij de korte positioneringscycli en de hoge resolutie van het besturingssysteem. Eigenschappen die een operator in een tweedimensionale omgeving nog kan optimaliseren op basis van ervaring, kunnen bij simultane 5-assige bewerkingen – zoals bij gereedschapsslijpen – alleen worden bereikt met een krachtig besturingssysteem.

Doordat de machine-uitrusting en gebruikersinterface uniform zijn, kan elke medewerker op elke machine werken. Dit zorgt voor korte omsteltijden en houdt de opleidingskosten laag.

Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Een 3D-simulatie van het slijpproces is onmisbaar. Metz: "Voordat we nieuwe gereedschapsprogramma's introduceren, bekijken we het eerst in 3D." In het ideale geval worden de CAD-gegevens van elk nieuw gereedschap vastgelegd en aangepast. "We slijpen niet volgens een standaardprogramma, maar passen onze werkstappen aan aan de toestand van het gereedschap." Dit kan op een apart programmeerstation of direct op de CNC van de machine. Collision Monitoring is hierbij essentieel.

machining at Metz. Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. FANUC's CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Daniel Metz is nogal terughoudend als het gaat om "Industrie 4.0" - en toch heeft hij al enkele elementaire punten gerealiseerd. De flexibiliteit van het bedrijf in de productie tot en met batch size 1 is niet alleen te danken aan een uniform machinepark, maar ook aan de connectie van de hele operatie.

Daarnaast toont een groot scherm in de werkplaats alle actuele ordergegevens: Welke orders hebben prioriteit? Ligt een order op schema? Welke onderdelen ontbreken nog om een order af te ronden? Wat is de doorlooptijd per order? Daniel Metz schreef zelf een app voor het webgebaseerde systeem die de productiegegevens uit een centrale database visualiseert.

Metz: ā€œWe willen onze processen zo flexibel mogelijk houden. Zo blijven we wendbaar.ā€

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.