Poedermetallurgiespecialist blijft trouw aan FANUC excellentie
Wanneer een nieuwe fabrikant snel succes boekt, wordt het noodzakelijk om een geschikte partner voor fabrieksautomatisering te vinden. Door de optimale leverancier te kiezen, kan de fabrikant snel inspelen op de groeiende vraag van klanten en tegelijkertijd zijn productiviteit en efficiƫntie verhogen.
30 FANUC robots, ingezet in alle bedrijfsactiviteiten.
30% productiviteitswinst in bepaalde divisies
FANUC Automatisering maakt 24/7 operaties mogelijk.
25 jaar partnership met FANUC mede dankzij een uiterst betrouwbare klantenservice.
Inzichten
Bedrijf
Verhaal
Producten
Inzichten
Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat
Taak
Toen poedermetallurgiespecialist Gevorkyan in 1996 opstartte, begonnen de vraag van klanten en de productiecapaciteit snel te stijgen. Het bedrijf realiseerde zich al snel dat automatisering de enige manier was om de groei te ondersteunen en een concurrerend marktaanbod te garanderen.
Oplossing
Gevorkyan installeerde aanvankelijk FANUC ROBOCUT draadvonkmachines in de gereedschapsruimte en voegde vervolgens FANUC ROBODRILL bewerkingscentra toe aan een andere divisie. Vandaag de dag beschikt dit vooruitstrevende bedrijf over 30 FANUC robots in alle productieafdelingen.
Gevorkyan is een familiebedrijf - opgericht door Artur Gevorkyan - dat gespecialiseerd is in poedermetallurgie. Gevorkyan werd opgericht in 1996 en is vandaag marktleider in Europa en wereldwijd een van de meest innovatieve bedrijven in zijn sector. Het bedrijf bedient grote multinationals in meer dan 30 landen. De kernactiviteiten zijn niet alleen conventioneel sinteren, maar ook spuitgieten van metaalpoeder, heet isostatisch persen en additieve productie. Gevorkyan is lid van Europese (EPMA) en internationale (AMPI) poedermetallurgie associaties en heeft vele wereldwijd erkende kwaliteitsaccreditaties. Het bedrijf beschikt over ultramoderne laboratoria en een R&D-ontwikkelingscentrum in het hoofdkantoor in VlkanovĆ”.
Poedermetallurgiespecialist geniet van FANUC excellentie
Gevorkyan produceert onderdelen voor uiteenlopende industrieƫn zoals de auto-industrie, beveiliging, landbouw, bouw, petrochemie, textiel, geneeskunde, cosmetica en mode. Het bedrijf produceert meer dan 5 miljoen onderdelen per maand en vertrouwt in grote mate op automatiseringsproducten van FANUC.
"We werken al 25 jaar samen met FANUC", zegt oprichter en eigenaar Artur Gevorkyan. "We zijn begonnen met het investeren in FANUC ROBOCUT draadvonkmachines voor onze gereedschapsruimte omdat we elk jaar meer dan 150 nieuwe producten ontwikkelen. We hebben deze strategie voortgezet door FANUC ROBODRILL bewerkingscentra te installeren voor onze afdeling mechanische behandeling. Vandaag de dag hebben we ook 30 FANUC robots, waaronder de LR Mate 200šD, die een grote verscheidenheid aan taken uitvoeren in onze fabriek."
Het belangrijkste voordeel van Gevorkyan's samenwerking met FANUC is de succesvolle verlaging van de kosten. Daarnaast vereenvoudigt het gebruik van FANUC CNC machines de training van operatoren en zorgt het voor een gemeenschappelijke besturing in de hele fabriek.
Niet alleen de FANUC-producten dragen bij aan de efficiƫnte en productieve werking bij Gevorkyan, ook het deskundige serviceteam van FANUC speelt een cruciale rol door snel in te grijpen bij de zeldzame onderbrekingen in het continue productieproces.
"De klantenservice van FANUC is perfect", zegt Gevorkyan. "Daarom blijven we trouw aan het merk FANUC, en ook omdat geen enkel ander bedrijf ons zo'n topcombinatie van hardware- en softwareoplossingen kon bieden."
Producten
Maak kennis met de technologie: ontdek verwante producten
Met hun standaard slag onderscheiden deze machines zich als het toonbeeld van veelzijdige verticale bewerkingscentra. Ze blinken uit in het verhogen van de productiviteit bij uiteenlopende frees- e...
Introductie van het ROBOCUT š¼-C400šC model ā de compacte oplossing voor microbewerking. Deze geavanceerde machine stelt nieuwe normen op het gebied van precisie en veelzijdigheid, en is daarmee d...
De LR Mate 200šD is een compacte 6-assige robot met ongeveer de grootte en reikwijdte van een menselijke arm. Hij combineert de beste payload in zijn klasse met standaard IP67-bescherming en uitst...
Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.
Automatiseer het bedienen van machines met robots om uw productie aanzienlijk te verbeteren door superieure nauwkeurigheid en continue werking, in tegenstelling tot handmatig bedienen. Verhoog de efficiƫntie, bereik een consistente output, verlaag de arbeidskosten en voeg een aanzienlijke waarde toe aan uw hele productieproces.
Wire EDM (Electrical Discharge Machining) is een precisieproductieproces waarbij een dunne, elektrisch geladen draad wordt gebruikt om ingewikkelde vormen en contouren te snijden in harde metalen en geleidende materialen. De draad genereert een reeks snelle elektrische ontladingen die het materiaal uiterst nauwkeurig eroderen zonder mechanische kracht uit te oefenen. Deze contactloze methode maakt de productie mogelijk van zeer gedetailleerde, complexe onderdelen met een uitstekende oppervlakteafwerking, waardoor het essentieel is voor industrieƫn die precieze bewerkingen vereisen, zoals de luchtvaart, de medische sector en de matrijzenbouw.