Skip to main content
J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

Modulaire automatisering van CNC en robots met een gemeenschappelijk platform

CNC machinebouwer SCHNEEBERGER Maschinen AG koos FANUC voor zijn wereldwijde reputatie, duurzame producten en ondersteuningsnetwerk. FANUC leverde een complete oplossing met CNC‑besturingen, robots en motoren, waardoor een naadloze communicatie tussen alle componenten mogelijk werd. De toepassing van FANUC's nieuwste 31𝑖-B CNC verbeterde zowel de diagnosemogelijkheden als de kwaliteit van het slijpproces aanzienlijk.
Case Study Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

CNC-gereedschapslijpmachinefabrikant J. SCHNEEBERGER Maschinen AG wilde een specialist in automatiseringsoplossingen vinden die afzonderlijke CNC- en robottechnologieën kon besturen met behulp van een gemeenschappelijk platform. De leverancier moest ook wereldwijde ondersteuning bieden gedurende de levensduur van de machines. 
 

Oplossing

SCHNEEBERGER koos voor FANUC op basis van de wereldwijde reputatie, de duurzame producten en het wereldwijde servicenetwerk van het bedrijf. FANUC levert SCHNEEBERGER een optimale combinatie van 31𝑖-B series CNC, PANEL 𝑖H Pro industriële PC, SCARA SR-12𝑖A en LR Mate 200𝑖D robots, en lineaire en torque motoren. FANUC I/O Link𝑖 vergemakkelijkt de seriële communicatie tussen CNC en robot.

Resultaat

SCHNEEBERGER precisiegereedschapslijpmachines profiteren van één besturingsplatform voor zowel FANUC CNC als robot, waarbij de industriële PC zorgt voor gebruiksvriendelijke gegevensuitwisseling. Bovendien heeft het gebruik van FANUC motoren gezorgd voor een duidelijke verbetering in de kwaliteit en precisie van het slijpen van gereedschap. In het afgelopen jaar heeft de toepassing van de nieuwste FANUC 31𝑖-B CNC voor nog betere diagnosemogelijkheden gezorgd.

Over J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

SCHNEEBERGER, gevestigd in Roggwil op ongeveer 40 km ten westen van Zürich (Zwitserland), is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van CNC‑precisiegereedschapslijpmachines. Sinds de oprichting in 1923 is het bedrijf uitgegroeid tot een internationale speler met zo’n 180 medewerkers en klanten in vrijwel alle ontwikkelde landen. Dankzij het uitgebreide netwerk van lokale servicelocaties kan SCHNEEBERGER zijn klanten wereldwijd ondersteunen in uiteenlopende sectoren, waaronder de automotive-, luchtvaart- en energiesector.

Meer informatie over SCHNEEBERGER
Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.
Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange. FANUC Switzerland

Het juiste gereedschap

"Onze CNC precisiegereedschapslijpmachines moeten aan een aantal belangrijke criteria voldoen", zegt Hartmut Rühl, hoofd softwareontwikkeling bij SCHNEEBERGER. "Ten eerste moeten ze harde materialen voor snijgereedschappen zoals hardmetaal, HSS en keramiek bewerken. Onze machines moeten ook ultrahoge precisie bereiken, in het micronbereik, terwijl een andere vereiste een optimale oppervlaktekwaliteit is."

Zo'n 30 jaar geleden begon SCHNEEBERGER te zoeken naar een industriële besturing die zeer flexibel, precies en dynamisch was en minstens vijf assen tegelijk kon interpoleren. Voor de communicatie met de operator was een gebruiksvriendelijke interface ook essentieel.

Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.
Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange. FANUC Switzerland
Aanvraag Referenties

Hartmut Rühl

Hoofd softwareontwikkeling bij SCHNEEBERGER

De oplossing die vandaag aan SCHNEEBERGER wordt geleverd, is gebaseerd op een FANUC 31𝑖-B CNC met FANUC PANEL 𝑖H industriële PC. Dankzij het gebruik van FANUC I/O Link𝑖 communiceren de CNC en FANUC robots via één enkel besturingsplatform.

"Voor ons is de verbinding tussen de robot en de CNC een groot voordeel", verklaart Antonio Grasso, hoofd elektronische ontwikkeling bij SCHNEEBERGER. "Het betekent dat onze gebruikers twee totaal verschillende systemen kunnen controleren met één besturing. Bovendien betekent onze toepassing van de nieuwste 31-𝑖B besturing dat we nu een CNC hebben met nog betere diagnosemogelijkheden, waardoor de betrouwbaarheid van de machine toeneemt."

FANUC provided a comprehensive solution, combining CNC, robots, and motors with seamless communication, to the CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG. FANUC's 31i-B CNC improved diagnostics and enhanced tool-grinding quality.

Een ander voordeel is dat SCHNEEBERGER sinds begin 2000 lineaire en torque motoren van FANUC gebruikt. Deze motoren zorgen voor de korte, snelle oscillerende beweging van de SCHNEEBERGER machines als onderdeel van het slijpproces. Volgens Grasso "heeft dit geleid tot een duidelijke verbetering in de slijpkwaliteit en de precisie van de gereedschappen".

Op dit moment is SCHNEEBERGER een bijna exclusieve gebruiker van FANUC producten: robots, CNC's en motoren.

"FANUC heeft door de jaren heen bewezen een zeer betrouwbare en competente partner voor ons te zijn", besluit Rühl.

Automated CNC grinding with FANUC Robot LR Mate 200iD at CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG.

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks automatiseringsoplossingen voor fabrieken, die worden gepresenteerd in gedetailleerde case studies en zijn ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.