Skip to main content
Apulum

Kermamiekfabriek overdonderd door mogelijkheden FANUC robots

Wanneer een fabriek zijn eerste FANUC robot installeert, zijn de voordelen zo groot dat andere robots snel volgen. De toonaangevende keramiekproducent Apulum is hiervan een goed voorbeeld. Na de installatie van de eerste FANUC robot in 2014, zijn er sindsdien verschillende bij gekomen in het bedrijf. Apulum wil nu zijn verpakkingsactiviteiten verder uitbreiden met FANUC robots.
Machine tending of Ceramic Ware 
FANUC automation solutions and service support the porcelain quality 
Finishing processes of high quality products in large porcelain manufacturing factory are possible with fine support from FANUC industrial robots. Wide range of FANUC customer service support is available (spare parts, repairs, trainings) and further applications for robots are in plan (e.g. packaging). 
Duration: 2:38
Romanian with subtitles

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

Gedreven door voortdurende verbetering wilde een grote fabrikant van keramisch servies - waaronder kommen, borden, schalen en schotels - zijn afwerkingsproces naar een hoger niveau tillen door automatisering te introduceren. Het leveren van 50 miljoen keramische stukken per jaar van meer dan 2000 verschillende producttypes aan vooraanstaande retailmerken betekende echter dat Apulum een automatiseringsleverancier moest zoeken met zowel krachtige robots als bijbehorende uitstekende servicemogelijkheden.

Oplossing

Om zijn marktleidende positie te versterken en producten te leveren aan grote retailers zoals IKEA en Villeroy & Boch, installeerde Apulum in 2014 zijn eerste FANUC-robot.

Resultaat

Apulum gebruikt vandaag de dag een selectie van FANUC robots in zijn snelle maar kwalitatief hoogstaande afwerkingsproces, waaronder M-10𝑖A/12 modellen. Met zulke hoge productie-eisen vertrouwt het bedrijf sterk op de service en ondersteuning van FANUC om de uptime en productiviteit van de robots te maximaliseren.

Apulum

Apulum is een keramiekproductiebedrijf met meer dan 50 jaar ervaring. Gevestigd in een fabriek van 160.000 m2 in Alba Iulia, Roemenië, heeft het ongeveer 1.100 mensen in dienst. Het ISO9001-geaccrediteerde bedrijf produceert jaarlijks 50 miljoen keramische stukken voor bekende namen als IKEA, Villeroy & Boch, Fiskars Italy, Rosendahl en Posgrund.

Meer Informatie over Apulum
Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

FANUC robots bieden vele voordelen bij serviesfabrikant

"Kwaliteit is erg belangrijk voor de klanten van Apulum", zegt Dan Dorogan. "Op dit moment slagen we erin om producten van topkwaliteit te leveren voor ongeveer 94% van onze productie."

Apulum weet dat het zijn kwaliteit moet maximaliseren om te voldoen aan de eisen van klanten waaronder veel gerenommeerde detailhandelsgiganten. Een van de vele eigenschappen van automatisering is de mogelijkheid om een echte impact te hebben op de kwaliteit.

"Het gebruik van automatisering kan de kwaliteit beïnvloeden omdat het ons in staat stelt om een hoge en gecontroleerde standaard te handhaven in alle productiefasen," zegt Dorogan. "Bovendien kunnen we defecten die ontstaan door verkeerde procesaanpassingen in een vroeg stadium opsporen."

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

Apulum introduceerde zijn eerste FANUC robot in 2014. Vandaag doen een aantal FANUC robots, waaronder de M-10𝑖A/12 modellen, dienst in het productafwerkingsproces van het bedrijf. Met een laadvermogen van 12 kg en een reikwijdte van 1420 mm zorgt de M-10𝑖A/12 voor een snelle, trillingsvrije producthandling, wat zowel de productiviteit als de kwaliteit ten goede komt.

"In de toekomst willen we robots introduceren in ons verpakkingsgebied, wat onze activiteiten verder zal verbeteren", zegt Dorogan. "We geloven dat we nog veel moeten leren, vooral op het gebied van de optimalisatie van werkprogramma's voor robots."

Optime en productiviteit zijn van het grootste belang in deze ongelooflijk drukke keramiekfabriek. Hier maakt het bedrijf gebruik van de mogelijkheden van FANUC's technische ondersteuning om te helpen bij het identificeren en oplossen van defecten.

"De FANUC herstellingsdienst en het vervangen van spare parts is van een hoog en professioneel niveau," rapporteert Dorogan.

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

FANUC biedt beschikbaarheid, flexibiliteit en snelle reactietijden: Ik zou eerlijk gezegd niet weten wat ze nog zouden kunnen verbeteren. Service is het belangrijkste element van onze samenwerking met FANUC.

Aanvraag Referenties

Dan Dorogan

Ingenieur Technische Dienst

In samenwerking met systeemintegrator Inno Robotics onderzoekt Apulum nu de mogelijkheid om FANUC robots toe te voegen aan zijn verpakkingsactiviteiten. Bovendien wil het bedrijf ook een samenwerking met FANUC opstarten omtrent opleiding, in een geheel andere ontwikkeling.

Maak kennis met de technologie: ontdek verwante producten

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.