ITD EOOD
FANUC service zorgt voor extra gemoedsrust
Spuitgieten staat vaak bekend om zijn hoge energieverbruik maar dit geldt niet voor de volledig elektrische ROBOSHOT-machines van FANUC. Dankzij deze technologie wist ITD maar liefst 50% energie te besparen. In combinatie met een uitstekende service overtuigde dit ITD om verder te automatiseren met FANUC.
Delen
Uitstekende service voor een probleemloze werking.
Volledig elektrische spuitgietmachines en bewerkingscentra met zeer laag energieverbruik.
50% energiebesparing met FANUC ROBOSHOT machines.
Uitzonderlijke kwaliteit van FANUC machines tegen een goede prijs.
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Case Study
Toepassingen
Industrieƫn
FANUC Case Studies
Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde casestudies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.
Spuitgieten
Spuitgieten is een uiterst efficiƫnt productieproces waarmee complexe kunststofonderdelen van hoge kwaliteit met precisie en consistentie kunnen worden geproduceerd. Door gebruik te maken van geavanceerde automatisering en robotica is deze technologie essentieel voor industrieƫn die grootschalige productie vereisen en kosteneffectieve oplossingen bieden zonder afbreuk te doen aan de integriteit of prestaties van het eindproduct.
Elektronica
We bieden geautomatiseerde oplossingen voor de productie van elektronica en cleanrooms.