AGFRA

FANUC robots zorgen voor succesvolle automatisering in de automotive industrie

Toepassingen in de automotive industrie behoren tot de meest veeleisende automatiseringstaken in de hele industrie. Natuurlijk zijn hoge assnelheden en een hoge productiviteit basisprincipes, maar in dit specifieke project stonden precisie en herhaalbaarheid ook hoog op de prioriteitenlijst. Met deze vele eisen in het achterhoofd kwam men uit bij de industriƫle robots van FANUC.
Assembly and Welding of Metal Parts
Success Story featuring Spanish customer AGFRA about robots. 
Duration: 2:24
English

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

Automatiespecialist AGFRA kreeg de opdracht om vier robotcellen te ontwikkelen voor het invoeren, invoegen en lassen van kunststof clips voor een klant uit de automotive industrie. Hiervoor moest het bedrijf de optimale industriƫle robots specificeren.

Oplossing

AGFRA vond de perfecte oplossing in de FANUC M-20š‘–D/25 zesassige industriĆ«le robot. De vier robotcellen zijn verdeeld in twee typologieĆ«n: twee cellen met drie FANUC robots en de andere twee met twee FANUC robots.

Resultaat

FANUC M-20š‘–D/25 robots werken in de vier cellen en leveren geassembleerde en gelaste kunststof onderdelen. De sleutel tot het succes van het project is het rigide ontwerp van de M-20š‘–D/25 robots, wat zich vertaalt in een herhaalbaarheid van ±0,02 mm.

AGFRA

Success Story AFGRA pictures and media

AGFRA is gespecialiseerd in het ontwerp, de ontwikkeling, productie en inbedrijfstelling van productielijnen en robotcellen voor klanten in uiteenlopende sectoren, waaronder de automotive industrie, consumentenelektronica, biowetenschappen, zware industrie, duurzame energie en voedingsmiddelen. Met tientallen jaren ervaring in industriƫle automatisering heeft het bedrijf projecten uitgevoerd op vijf continenten, waaronder veel complete robotassemblagelijnen. AGFRA is gevestigd in Silla, net ten zuiden van Valencia, Spanje. De ultramoderne faciliteiten van 2.500 m2 bieden onderdak aan een multidisciplinair team van hoogopgeleide mechanische, elektrische en software-ingenieurs.

MEER INFORMATIE OVER AGFRA

FANUC en AGFRA: een vlotte tandem

Hoewel het bedrijf in 1968 werd opgericht, begon in 2002 een nieuwe fase in de evolutie van AGFRA. Het bedrijf gebruikte zijn technische en industriƫle ervaring om over te stappen op het ontwerp en de productie van complete robotcellen voor processen zoals lassen en het aanbrengen van lijmen. Vandaag de dag is een van de credo's bij AGFRA de wens om de grenzen van innovatie te blijven verleggen.

"Vanwege het groeiende belang van robotica in het begin van de jaren 2000 besloten we onze expertise op dit gebied in te zetten", zegt JosƩ Vicente Aguilar, CEO bij AGFRA.

Success Story AFGRA pictures and media
Aanvraag Referenties

JosƩ Vicente Aguilar

CEO AGFRA

"We denken dat veel specifieke machines in de industrie in de toekomst vervangen zullen worden door robotcellen."

Een recent voorbeeld betreft het ontwerp en de configuratie van vier robotcellen voor een klant van AGFRA in de automobielsector.

"Dit project met vier cellen was verdeeld in twee typologieĆ«n: twee met drie robots en twee cellen met twee robots", legt projectcoƶrdinator Guillermo Piqueras van AGFRA uit. "We kozen voor FANUC M-20š‘–D/25 industriĆ«le robots in alle vier de cellen. Deze geavanceerde robots transporteren, plaatsen en lassen plastic clips voor een autoproduct. De bewerkingen vinden autonoom plaats, waarbij de robots tijdens de hele cyclus nauwkeurige dimensionale en geometrische positionering uitvoeren."

Success Story AFGRA pictures and media

De FANUC M-20š‘–D/25 (25 kg maximaal laadvermogen) is ideaal voor het hanteren en positioneren van componenten in drukke fabrieksomgevingen. Hij beschikt over een compacte arm en draai-zwenkkop die hoge assnelheden en bewegingsprestaties bieden. Met een actieve slag van 1.831 mm biedt de M-20š‘–D/25 industriĆ«le robot met zes assen een royaal werkbereik, waarbij het rigide ontwerp zich vertaalt in een herhaalbaarheid van ±0,02 mm. Door de combinatie van prestaties en betrouwbaarheid maximaliseert de FANUC M-20š‘–D/25 de verwerkingscapaciteit, wat leidt tot een hogere winstgevendheid, vooral dankzij de ondersteuning en het advies van FANUC.

"Een van de belangrijkste redenen waarom we met FANUC werken is het niveau van de beschikbare technische ondersteuning," zegt Aguilar. "Bovendien zijn FANUC robots in staat om een hoge werkdynamiek te bereiken die kortere doorlooptijden ondersteunt, waardoor ze zich zeer goed aanpassen aan de behoeften van onze klanten.

Ā 

Maak kennis met de technologie: ontdek verwante producten

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studyies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.