ZPM GmbH
FANUC proporciona el eslabón perdido en ZPM
Cuando ZPM quiso aumentar la utilización de sus máquinas y robots, respaldar la estrategia de fabricación integrada verticalmente de la empresa y trazar un mapa más preciso de su producción, recurrió a MT-LINK𝑖 de FANUC. Con este software avanzado, fabricantes como ZPM pueden supervisar y gestionar datos de entre una y 2.000 Máquinas, robots y sistemas PLC.
Compartir
La utilización de Máquinas creció del 80% a más del 90% tras la adopción de MT-LINK𝑖.
MT-LINK𝑖 admite la conexión de sistemas tanto de FANUC como de terceros.
MT-LINK𝑖 asigna con precisión la salida de producción.
Controle el tiempo de preparación y documente la vida útil de las herramientas.
Inspírate
Seleccione más opciones aquí
Casos prácticos
Aplicaciones
Industrias
Casos prácticos de FANUC
Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.
Todas las aplicaciones
Desde robótica de alta precisión hasta automatización inteligente, proporcionamos las soluciones para elevar sus procesos de fabricación.
Mecanizado complejo para la industria del automóvil
Precisión y eficacia en la fabricación de automóviles