Dovy Keukens
El fabricante de cocinas avanza a pasos agigantados con los robots FANUC
Dovy Keukens es una auténtica historia de éxito: desde sus inicios en un cobertizo de lino en 1980 hasta una instalación de producción de última generación de 55.000 m2 con unos 430 empleados. Este fabricante de cocinas a medida es uno de los más sofisticados del sector, y en el corazón de su planta de producción se encuentran varios robots industriales de seis ejes de FANUC.
Compartir
Aumento de la calidad y la cantidad en todos los procesos de producción.
Robot de pintura que automatiza la aplicación de barniz de alto brillo.
Los robots FANUC aportan velocidad, eficacia y alta fiabilidad.
Excelente atención al cliente de FANUC.
Inspírese
Seleccione más opciones aquí
Casos prácticos
Aplicaciones
Industrias
Casos prácticos de FANUC
Conozca nuestra completa gama de soluciones de automatización diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.
Pintura
Proporcione una precisión y uniformidad inigualables en aplicaciones de pintura robótica, manteniendo una mano firme y una velocidad constante para garantizar una cobertura uniforme con cada recorrido y pulverización. Mejore la eficiencia y reduzca los tiempos de entrega con sistemas robóticos capaces de funcionar de forma continua y sin fatiga. Utilice soluciones de pintura robotizadas rentables, seguras y flexibles para una gran variedad de tareas.
Manipulación de materiales
Automatice la manipulación de materiales con robots industriales y obtenga numerosas ventajas para su empresa. Aumente significativamente la eficiencia y la productividad reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para la manipulación manual. Deje que los robots trabajen de forma continua y sin fatiga para garantizar un Rendimiento constante y minimizar los errores, lo que se traduce en un mayor rendimiento y tiempos de procesamiento más rápidos.
Todas las industrias
Conozca nuestra completa gama de soluciones de automatización diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.