Navigáció kérése

Cél:

Egy olyan éles verseny jellemezte környezetben, mint amilyen az élelmiszeripar, melyben biztosítani kell a folyamatok kiválóságát, a Vigap a tortafelvágás szűk keresztmetszetének feloldásával kívánta növelni a termelékenységet.

Megoldás:

A Vigap az előzőleg kézzel végzett tortafelvágó eljárást egy FANUC robot segítségével automatizálta. Ez a robot szűk térben egy ultrahangos pengét alkalmazva visz tökéletességet és gyorsaságot a termelésbe.

Eredmény:

Míg a Vigap korábban napi 300 tortát vágott fel, most a Demur által kifejlesztett robotcellának köszönhetően akár 2000 torta felvágására is képes egy nap alatt (+650%). A korábban ezen ismétlődő feladatért felelős dolgozót most kutatási és fejlesztési funkciókban alkalmazzák.

 
Olaszország mint „Bel Paese” (szép ország) ismert, de figyelembe véve változatos táplálkozási tradícióit, bizonyosan „jó” országként ünnepelhető. A táplálékok kiválóságának alapja az életerős élelmiszeripar, a nagy cégcsoportokból és a körzetüket kiszolgáló kis helyi vállalkozásokból álló vállalatok szoros szövedéke.

A Messina megyei Alì Termében működő Vigap Szicília egyik legfontosabb sütőipari vállalata. A Vigap 1975 óta állít elő édes és sós mélyhűtött sütőipari termékeket szállodák, éttermek, kávézók és bárok számára. A Vigap croissantokat, süteményeket, desszerteket, félkész termékeket (vajassüteményeket stb.), töltött levelestésztákat állít elő mindennap. Termékei természetesek, hozzáadott zsírt nem tartalmaznak, és hagyományos receptek alapján, a minőségügyi szabványok betartásával készülnek.

A Vigap szenvedélye a tradíció, az összevetőkre való odafigyelés nemzedékeken átívelő hagyománya. A mai generáció nyitott a technikai innovációra, hogy megőrizze a szigorú minőségi követelményeket, magas szintű teljesítményt érjen el, és a külföldi piacok szükségleteit is kielégítse.
A családi vállalat második nemzedékének víziója, hogy a források optimalizálásával őrizze meg a magas minőségi színvonalat. „A Vigap szoros szálakkal kötődik a környezetéhez, és sohasem hanyagolja el országa hagyományait," – mutatott rá Massimiliano Pistone termelési igazgató. 

Úgy döntöttünk, hogy automatizálunk egyes termelési fázisokat, a nagyobb stabilitás és gyártási kapacitásunk növelése érdekében és figyelembe véve jövőbeli projektjeinket. Nem akartuk kihagyni a lehetőséget, hogy hatékonyabbá tegyük a folyamatainkat."
A Vigap projektje nagyra törő: a folyamatok optimalizálásával és robotoknak a termelésbe való bevonásával, a külföldi piacok igényeit is számba véve kapcsolni magasabb sebességre. „A hagyomány és az innováció tökéletes kombinációjával a Vigap képes lesz megfelelni a nemzetközivé válás és a folyamatosan változó piac kihívásainak."

A Vigap a torták felvágásának automatizálását választotta, amit korábban teljesen kézzel végeztek. Ehhez egy ultrahangos pengével felszerelt robotot választottak, amely lehetővé teszi a torták tiszta és pontos felvágását.  

Ezzel a technológiával hatékonyabbak és precízebbek lettünk, garantálhatjuk a termék tiszta vágását, és profitálhatunk termelési kapacitásunk konkrét növekedéséből," – tette hozzá Pistone.

A tortafelvágási eljárás ezáltal a kézművesség és az iparosítás tökéletes ötvözete: a minőségi összetevők kézi előállításának hagyományát megőrizve növeli a termelékenységet.

Amint Carlo Depu, az ipari robotrendszerekre specializálódott, Savocai (Messina megye) székhelyű rendszerintegrátor, a Demur ügyvezető igazgatója magyarázta, a tortagyártási lánc szűk keresztmetszete a torták felvágása volt. Ezek a feladatokat egy kézi működtetésű gép segítségével végezték, amely naponta 300 tortát tudott felvágni. A Demur ezt a gépet egy csuklós robotból és egy ultrahangos pengéből álló cellával váltotta fel. A Vigap most már napi 2000 tortát tud felvágni (+650%). A korábban a torták felvágásáért felelős dolgozót a kutatási és fejlesztési osztályba helyezték át.
A Demur által kifejlesztett cella főszereplője a FANUC LR Mate robot. Ha a Vigap önmagára „a jó reggel és jó éjszaka közötti zárójelként” tekint, a FANUC „a jó termelést a még jobb termeléssel összekötő hídként” határozható meg.

A FANUC robotot pontossága és megbízhatósága, valamint a grafikus kezelőfelülete miatt választottuk, amely nagyon megkönnyíti a munkát a kezelő számára.” Valójában minden FANUC Teach Pendanthoz hozzátartozik az iHMI kezelőfelület, mely innovatív, intuitív és ergonomikus, így sokkal egyszerűbbé teszi a kezelők számára a robottal való kommunikációt.
A torta felvágása során a robotot egy gépi látórendszer irányítja, amely felismeri a tárgyakat és kiszámítja a súlypontját. Ettől a gép sokoldalú és rugalmas működésű. ;

A vágás ultrahangos technológia segítségével történik, amely a titánpengét 20 kHz-on rezegteti. A vágás ezáltal pontos, tiszta és gyors, és mivel megfelel a tisztasági és higiéniai követelményeknek, egyáltalán nem maradnak ételmaradékok a pengén.

A Demur és a FANUC által javasolt megoldás nemcsak a kezelők munkafeltételeit javítja, hanem a termelékenységet és a hatékonyságot is növeli, miközben biztosítja a termék teljes integrációját és hagyományát.
Azért választottam a FANUC robotot, de mindenekelőtt a FANUC csapatát, mivel nagy szakértelemmel rendelkező személyekből áll, akikkel magas szintű technológiai megoldásokról lehet beszélni, olyan összetett alkalmazások kifejlesztéséhez, amelyek fejlett megoldásokat igényelnek gazdasági és szervezeti szempontból megalapozott kontextusban" – fejezte be Depu.