Navigáció kérése

Feladat:
Kompaktabb gépek tervezése saját ember-gép interfésszel és az alkatrészek és szerszámok automatikus betöltésével a köszörülő és kikészítő rendszerek betáplálására.

Megoldás:

A Fanuc Pictures interfész által nyújtott nyitottságnak köszönhetően a Csoport kutatási és fejlesztési osztálya kifejlesztette a RECO és BULA HMI-ket (Human Machine Interface – ember-gép interfész), és a csuklós kötésű Fanuc LR Mate robotok lehetővé tették automatikus betöltésű platform létrehozását.

Eredmény:
Az új Recomatic CT501 gép automatikus betöltésű platformmal alkatrészekhez és szerszámokhoz, csuklós kötésű Fanuc LR Mate robottal felszerelve köszörülő és kikészítő rendszerek betáplására.

A felületkikészítés számos iparágban a minőség garanciája. E vonatkozásban a Recomatic Csoport vezető svájci specialista. A FANUC Switzerland büszkén támogatja a Recomatic műszaki és nemzetközi fejlődését, mind a számjegyvezérlésű gépeknél, mind a robotikában.

Kompakt gépek és nyitásvezérlések 

A Bula Technologie megvásárlása lehetővé tette a Recomatic Csoport számára, hogy sikeresen hatoljon be a felületkikészítés európai piacaira az autó-, a repülőgépipar, az orvosi és a minőségi bőráru-piacon felül. A Recomatic továbbra is őrzi a különlegességét az óraiparban, a luxuscikkek gyártásában és az orvosi eszközök gyártásában, és arra törekszik, hogy a szolgáltatásait nemzetközileg is kiterjessze. Kiigazítás, csiszolás, fényezés, sorjázás, fenés, köszörülés és kártolás a kulcsszavak, amelyek megmagyarázzák a BULA és RECO választékában lévő 17 gép teljesítményét. 2019 végére valamennyi CNC gépet felszerelték FANUC tengelyvezérléssel és kinematikával. Közülük sokan a japán márka robotjait is tartalmazni fogják. A Recomatic és a FANUC együttműködése 2006-ban kezdődött, és fokozatosan fejlődött a mai erősségére.

Attól fogva, hogy a FANUC el tudott látni minket kisebb orsós motorokkal és nyitott interfészekkel, kompaktabb gépeket és saját ember-gép interfészeket tudtunk tervezni” – magyarázta Christophe Rérat nyitó előadásában.


A FANUC Pictures interfész megnyitásának köszönhetően a Csoport kutatási és fejlesztési részlege kifejlesztette a HMI RECO és HMI BULA ember-gép interfészeket. A FANUC Focas könyvtárai lehetővé teszik a géptervezők számára rétegek elérését saját módosításaik lehetővé tételéhez. Ez lehetővé teszi és megkönnyíti hajlatok létrehozását pontok útján.  A FANUC CNC gép csatolja a gyártó HMI-jét a képernyőn. A BULA vagy RECO gépbeállítás közvetlenül hozzáférhet a Recomatic mérnök specialistája által meghatározott grafikus alkalmazásokhoz. „Régóta szerettünk volna partnerséget kialakítani a FANUC-kal, berendezéseik megbízhatósága és nemzetközi szolgáltatásaik minősége alapján – mondta Christophe Rérat. Tizenkét évvel ezelőtt, amikor a motorok kompaktságát és a vezérlések nyitottságát átfogóan értékeltük, ez volt, ami igazán meggyőzött minket, hogy kiteljesítsük ezt az együttműködést” – hangsúlyozta.

Magasan képzett szakemberek csapata gyűlik össze és teszteli a RECO és BULA felületsorjázó, köszörülő, csiszoló és kikészítő technológiáit.

Az új Recomatic CT501 gép olyan platformmal, amely automatikusan tölti be az alkatrészeket és szerszámokat, FANUC LR Mate multifunkciós robottal felszerelve, alkalmas köszörülő és kikészítő rendszerek betáplására.

Kompakt robotok és CNC kapcsolat

A Bula Technology a legösszetettebb formák robottal végzett csiszolásának úttörője. A Recomatic Csoport ezt az örökséget be akarja vonni technológiai összhang létrehozására a két robotcsalád között, hogy az Ipar 4.0 legmagasabb szintét érje el. A FANUC LR Mate többfunkciós robotok (4 kg teherbírás) már létrehoztak egy platformot alkatrészek és szerszámok automatikus betöltésére köszörülő és kikészítő rendszerek betáplásához. „A robotokat egyre inkább igénylik további műveletek elvégzésére” – jelentette ki Stéphane Gisiger, a Recomatic Csopot műszaki értékesítési képviselője a műhelyekbe tett látogatásunkon. A FANUC robot működetése intuitív vezérlésének köszönhetően nagyon gyorsan betanítható. Képviselőink biztosítják, hogy kétnapos képzés a legtöbb esetben elegendő. A FANUC CR-4 iA sorozathoz tartozó kollaboratív robotok emberek melletti munkát is lehetővé teszik teljes biztonsággal. Az LR Mate-hez hasonlóan a FANUC CNC gépekkel való összekapcsolhatóságuk is tökéletes.  „Ennek ellenére, ha az ügyfeleink másik márkához tartozó robotot igényelnek, a FANUC Pictures gond nélkül képes összekapcsolni őket a FANUC CNC géppel” – magyarázta Christophe Rérat. A Recomatic Csoport valamennyi gépe önmagában is ipari projekt, amelyet egyedileg alkalmaztak az ügyfél igényeihez.

Ezt a tanulmányt a FANUC-nak a gyártó támogatásával megbízott alkalmazási mérnökével szorosan együttműködve végezték el. A Bula POLIGO gépeinél például minden számjegyvezérlést az orsók számának megfelelően határozták meg. Ily módon a gép költségvetését az igényelt komplexitásnak megfelelően határozták meg. „A motor beállításait minden géphez finomítottuk a FANUC alkalmazási mérnöknek köszönhetően” – mutatott rá Stéphane Gisiger.  A betöltő rendszereket a kívánt önállóságnak és a rugalmasság mértékének megfelelően határozták meg. A Recomatic által tervezett betöltők szükség szerint integrálhatják a robotikát, a gépi látást, a tárolóból való felszedést és a raklapozást.  „Szavatoljuk gépeink mechanikai alapját, szilárdságukat és pontosságukat” – tette hozzá Christophe Rérat.

A FANUC-kal együtt biztosítjuk gépeink rugalmasságát, jövedelmezőségét és a vállalkozásokhoz és piacokhoz való alkalmazhatóságukat az egész világon” – zárta be szavait. A Recomatic és a FANUC Csoportok által nyújtott kétszeres szervizzel ez a partnerség minden esetben nyertes megoldás a befektető számára.

A FANUC robotvezérlési megoldásai

Az egyes Recomatic gépeken alkalmazott FANUC LR Mate 200iD/4SH mini flexibilis robot 550 mm-es mozgástartományt és nagy sebességű robotcsuklót biztosít. Az ultrakompakt 5 tengelyes rövid karú változat ideális zárt munkaterületekhez és kompakt gépekhez. A rendkívül könnyen integrálható modell nagyszámú opciót, köztük intelligens funkcionalitást, mint például látást és erővezérlést, speciális alkalmazási csomagokat és teljes IP69K védelmet kínál. A FANUC 31i B5 vezérlés egyes BULA és RECO gépeken használható, nagyszámú tengellyel rendelkezik, és lehetővé teszi a robotkezelést is. Módot ad 26 tengely vezérlésére, beleértve 6 orsótengelyt 4 csatorna útján. Minimálisan 5 tengely vezérelhető egyidejűleg. A FANUC a sokoldalú Power Motion i-A számjegyvezérlést is kínálja a mozgások hatékony vezérléséhez gyors válaszadási idejének köszönhetően. Az akár 32 tengelyt és 4 csatornát támogató megoldás ipari alkalmazások széles köréhez ideálisan alkalmas . A PLC alternatívájaként sokoldalúbb, kisebb beruházást igényel, és egy számjegyvezérlésű gép minden plusz jellemzőjével rendelkezik. Az egyszerűen alkalmazható Power Motion i-A bárki által programozható, aki járatos a CNC-k területén.

Mi az a RECOMATIC?

Az alkalmazástechnikus bemutatja a Recomatic Csoport mérnökei által kifejlesztett grafikus üzleti alkalmazások hasznosságát és könnyű hozzáférhetőségét egy BULA POLIGO B11 csiszológép CNC 31i B5 sorozatán.

Rövid összefoglaló: A Recomatic Csoport gyökerei a svájci Jura hegységre és a felületkikészítésre nyúlnak vissza. Charles és Martin Rérat unokatestvérek 1962-ben Fahyban alapították a Recomaticot, majd négy évvel később Couretdoux-ban telepedtek le. Az eredeti vállalat továbbra is a régió óraipari és luxuspiacait támogatja, és mindig tökéletes kikészítésekre törekszik. 2002-ben Christophe és Philippe Rérat vették át a vállalat irányítását, és vezetik a vállalatot a jelenlegi növekedéséhez.

Az automatikus csiszológépekre specializálódott Bula Technologie-t 2008-ban olvasztották be a Recomatic Csoportba, és az új hivatalos nevet 2015-ben jegyezték be.  Több bővítés után 2020 végére az üzem alapterülete elérte a 9000 négyzetmétert, és mintegy 100 személyt foglalkoztat. A Recomatic Csoport ma a felületkikészítő gépek gyártásának mintaüzeme Svájcban, és az Ipar 4.0-hoz tartozó automatikus megoldásainak köszönhetően céljául tűzte ki az európai és a világpiac meghódítását. A FANUC Switzerland a korszerű számjegyvezérlésű gépek, orsós motorok és robotgépek terén a Csoport partnere és növekedésének megbízható támogatója.