Navigáció kérése

Feladat:
A CNC integrálása a Mollart új MicroDrill termékcsaládjába, amely maximalizálja a VDMF függőleges mikró fúrógépek potenciálját.

Megoldás:
A FANUC-kal való partnerség és a mikró fúrógép FANUC 35i-B CNC-vel történő irányítása. Az elsősorban maró- és fúrósorokhoz való 35i-B jobb adottságokkal rendelkezik, mint a PLC-alapú mozgatási rendszerek, továbbá 100-Mbites Ethernet csatlakozással rendelkezik, amely nagysebességű részprogram átvitelt, adatgyűjtést és távoli hibaelhárítást tesz lehetővé.

Az eredmény:
A FANUC CNC-nek köszönhetően a MicroDrill a kategóriája legjobb precíziós mikró fúrógépe könnyű programozhatósággal, nagy termelési kapacitással és utólagosan is könnyen lehet robot automatikát hozzáadni.

PDF LETÖLTÉSE

Használt FANUC termék: 35i-B CNC

A FANUC 35i-B ideális a marási és fúrási alkalmazásokhoz és több adottsággal rendelkezik, mint a PLC-alapú mozgatási rendszerek, továbbá a szektor alapértelmezett protokolljainak széleskörű választékát támogatja, mint az Ethernet/IP, ProfiNet és a DeviceNet. Minden FANUC CNC-hez hasonlóan, a FANUC 35i-B-t is úgy tervezték, hogy könnyen programozható legyen és konfigurálni lehessen, hogy univerzálisan irányítsa a gépet és a periferiális technológiát is.

A Mollart bejelenti, hogy a FANUC lesz az exkluzív CNC partnere a következő generációs MicroDrill termékcsaládhoz 


A mélyfúrás specialistája, a Mollart bejelentette, hogy a FANUC lesz az exkluzív CNC partnere a következő generációs VDMF függőleges MicroDrill mikró fúrúgép termékcsaládhoz.


A Mollart VDMF MicroDrill fúrógépet nagy precizitású, kislyuk fúró alkalmazásokhoz használják Ø0,5mm – 6mm átmérőben. A gép 2 vagy 4 orsós változatban kapható, a vevő fúró követelményeinek megfelelően.



Javított precizitás és ciklusidő


Az először az EMO 2017 kiállításon az európai közönségnek bemutatott új MicroDrill ciklusideje 25 századékkal jobb az elődjéhez képest, ráadásul most egy új W-tengellyel is rendelkezik a kéttengelyes koordinációs asztal mellett a prizmás részek fúrásához vagy fedélzeti töltési lehetőségekhez.


Az opcionális csúcsnyereg nagyobb fúrási precizitást tesz lehetővé a középen fúrt komponensek visszafordításával, míg a mindössze 2m x 2m területű MicroDrill többféle berakodási rendszerrel konfigurálható, akár öt másodperces chip-to-chip idővel.



A FANUC 35i-B CNC


A MicroDrill legújabb verziójának kiemelkedő funkciója a FANUC 35i-B CNC integrálása a gép irányításához. Az elsősorban maró- és fúrósorokhoz való 35i-B jobb adottságokkal rendelkezik, mint a PLC-alapú mozgatási rendszerek, továbbá 100-Mbites Ethernet csatlakozással rendelkezik, amely nagysebességű részprogram átvitelt, adatgyűjtést és távoli hibaelhárítást tesz lehetővé.


A CNC az öt szimultán dolgozó független PMC létrának köszönhetően a ciklusidőt csökkenti, így külső PLC-kre sincs szükség. A grafikonokat használó felhasználói felület gyorsabb programozást tesz lehetővé és gyors hozzáférést biztosít a gép adataihoz.



Eléri a teljes potenciálját


Ian Petitt, a Mollart Engineering ügyvezető igazgatója a következőket mondta: “Kezdetben, amikor megszereztük a VDM-et, a gépben egyértelműen óriási lehetőség volt, azonban jelentős fejlesztésre volt szüksége a meghajtók és a CNC terén, hogy elérhesse a teljes piaci potenciálját.”


Így folytatta: “Több mint 25 éve dolgozunk a FANUC-kal, így természetesen adódott, hogy velük partnerségben fejlesszük tovább a gépet. Hiszünk abban, hogy közösen a kategóriája legjobb precíziós mikró fúrógépét fejlesztettük ki könnyű programozhatósággal, nagy termelési kapacitással, amelyhez utólag is könnyen lehet robot automatikát hozzáadni. És ami a legfontosabb, a VDMF ára nagyon versenyképes a hasonlóan magas minőségű gépek tekintetében.”



A hatékonyság egyesül a könnyű programozással


Tom Bouchier, a FANUC UK ügyvezető igazgatója a következőket tette hozzá: “Jól megalapozott a partnerségünk a Mollarttal és nagy örömünkre szolgált, hogy társulhattunk a céggel a mikró fúrógépük fejlesztése kapcsán. A FANUC CNC különösen hatékonnyá és könnyen programozhatóvá tette a VDMF-et az elődjéhez képest. A FANUC CNC a legnépszerűbb CNC a világon, ami azt jelenti, hogy a programozók ismerni fogják a programozási nyelvet és az adottságokat – ami mind hozzájárul a hatékonyabb termelési környezethez.”



Univerzális irányítás


A FANUC CNC párosítása a VDMF Fúrógéphez a legutóbbi lépés a Mollart és a FANUC szoros munkakapcsolatában. Ezt egy teljesen testreszabott automatizált gyársor előzte meg egy taiwani Mollart ügyfél számára.

Ian így folytatta: “Az a FANUC CNC szépsége, hogy konfigurálható, hogy univerzális irányítást adjon a gép és a periferiális technológia felett, mint a folyamat mérő eszközök, a PLC-k használata helyett, amelyek külön egy-egy alkalmazáshoz valók.


Végsősoron a Mollart büszke rá, hogy olyan precizíós fúrási megoldásokat kínál, amelyek testreszabhatók az ügyfél pontos alkalmazási követelményei szerint. Kapcsolatunk a FANUC-kal biztosítja, hogy teljes ügyfélkörünknek ugyanolyan szintű irányítást kínáljunk, mint a fúrógépeinken - akár automatizált rakodásról és kirakásról legyen szó, akár tesztelésről és mérésekről - egyetlen központi érintkezési pontról. Ezért részesítjük előnyben a FANUC-ot a CNC beszállítás terén, és örömmel várjuk, hogy az elkövetkező években tovább fejleszthessük szoros munkaviszonyunkat.”