A világ legkisebb robotjától a legerősebbig

Több, mint 100 típusával a FANUC nyújtja a világon a robotok legnagyobb kínálatát. A FANUC rengeteg alkalmazási területet és iparágat lefedő gépeit könnyű üzemeltetni. Ezek a robotok az alkalmazásspecifikus kialakítások széles skálájának és az ésszerű beépíthetőségnek köszönhetően akár 2,3 t teherbírásig és 4,7 m legnagyobb karkinyúlásig teljes rugalmasságot kínálnak.

Próbálja ki az új robotkeresőt

Töltse le a legújabb katalógust

Az új együttműködési lehetőségek világa

A 35 kg terhelhetőséggel és biztonsági tanúsítványokkal rendelkező CR-35iA kollaboratív robot új távlatokat nyit a robot–ember együttműködés terén. A becsípődés elleni védelemmel ellátott és puha gumibevonattal borított CR-35iA képes az emberek mellett dolgozni anélkül, hogy további biztonsági eszközökre lenne szükség. A kezelők irányíthatják, betaníthatják vagy egyszerűen félretolhatják.

Fedezzen fel még többet!

Megbízhatóság a termelékenységért

Fedezze fel a FANUC teljes robotválasztékát

15 robotsorozatával a FANUC nyújtja a világon az ipari robotok legnagyobb kínálatát. A FANUC gépei lefedik szinte az összes alkalmazási területet és iparágat, egyszerűen működtethetők, és teljes rugalmasságot kínálnak.
Fedezze fel a FANUC összes robotsorozatát