Navigáció kérése

A portugál szerszámkészítő vállalat, a Tecnimol jól ki tudja használni a ROBOCUT előnyeit


Feladat: Modernizálni a gyártóüzemeket, és hatékony alternatívát találni az eddig a stancolószerszámok, lyukasztók, lyukasztógéptartók és egyéb szerszámok gyártásához használt szikraforgácsolási folyamat helyett.

Megoldás: Befektetés a műszaki szakértelembe, szakképzett szakemberekbe, eszközökbe és új technikákba. A Tecnimol ennek részeként ROBOCUT huzalos szikraforgácsoló berendezést vásárolt, hogy „garantálja a munka minőségét, sebességét és abszolút pontosságát”.

Eredmény:
A minőség és a ciklusidők javultak a Tecnimolnál. A vállalat további előnyként könyveli el a „sebességet és a könnyű használhatóságot”. Ráadásul olyan megbízható gép, amely alapvető funkcióinak kezelése pár nap alatt elsajátítható.

A Tecnimol vállalatról

Az 1984 novemberében alapított Tecnimol kiemelkedő minőségű és precíziós szerszámok gyártására és fémipari alkatrészek tömeggyártására szakosodott vállalat. 1999-ben termékválasztékát progresszív szerszámokkal, présszerszámokkal és vágóeszközökkel bővítette. Az új termékcsoport növelte a termelékenységet és új, jobb munkakörülményeket, szervezettséget és technikákat biztosító létesítmények építéséhez vezetett, ami növelte az innováció lehetőségét, javult a minőség, és gyorsabb lett a termelés. A vállalat, miután 2002-ben megszerezte a minőségi tanúsítványt, ma is a kiválóságra törekszik. 2010-ben új létesítményeket és termelőeszközöket vásároltak, hogy még jobban ki tudják elégíteni a vevők nagyobb szerszámok iránti igényeit.

A Tecnimol az elmúlt években igyekszik fejleszteni és javítani műszaki szakértelmét, ezért szakképzett szakemberekbe, eszközökbe és új technikákba fektet.

A vevők teljes elégedettsége elsődleges prioritás.

Mit nyújt Önöknek a FANUC ROBOCUT?
Vágószerszámokat, lyukasztókat, lyukasztógéptartókat stb. gyártunk. Bármit, amit a szerszámgyártásban huzalos szikraerózióval gyártani lehet.

A ROBOCUT megvásárlása előtt hogyan gyártották termékeiket?
A huzalos szikraerózió előtt szikraforgácsolást alkalmaztunk.

Miért döntöttek a ROBOCUT megvétele mellett?
Hogy gyorsan és hatékonyan tudjunk lépést tartani a legújabb technikákkal. A FANUC megadta a munkánkhoz szükséges magabiztosságot.

Milyen előnyökkel jár a gép használata?
Garantálja a munka minőségét, sebességet és abszolút pontosságát.

Javult a munka minősége, mióta a FANUC ROBOCUT robotját használják?
Igen.

Mennyi időbe telik betanítani egy munkást a gép használatára?
Az alapfunkciók elsajátításához már pár nap is elegendő. Mivel a gép több lehetőséggel és funkcióval rendelkezik, a teljes repertoár megtanulása több időt igényel, és a munkás tapasztalatától is függ.

Milyen előnyökkel jár ennek a gépnek a használata a hasonló gépekkel összehasonlítva?
Szerintem a sebesség és a könnyű használhatóság a nagy előnye. Megbízható gép, és tudjuk, hogy pontosan azt nyújtja, amire szükségünk van.

Mit gondol az automatikus menetvágásról?
Jó és hatékony rendszer. A sebessége és a megbízhatósága nagyszerű.

Mit gondol a FANUC ROBOCUT hardveréről és vágási technikájáról?
Könnyen használható és hatékony. Számos lehetőséggel bír, melyek sokoldalúvá, és könnyen az egyedi igényekhez alakíthatóvá teszik.

Ön szerint könnyen használható és programozható?
Igen.

Jó befektetés volt a FANUC ROBOCUT megvásárlása?
Igen, teljesen.

Ha újat kéne venni, ismét a FANUC ROBOCUT mellett döntene?
Kétség sem férhet hozzá.


Felhasznált FANUC-termékek