Navigáció kérése

Cél:
Hogy olyan precíz, megbízható, „könnyű” és az üzemeltetési költségeket csökkentő gépeket kínáljunk a szemüveggyártóknak és minden olyan vállalatnak, amely lézeres megmunkálást végez kis, jó minőségű tételeken. 

A megoldás:
Az Applyca megalkotta a CUBE-t, amely moduláris architektúrájával és kompakt szerkezetével (minden oldala 2500 mm) megoldást nyújt a száloptikás lézervágáshoz, és FANUC lézerforrással és vezérlővel van felszerelve.

A eredmény:
A CUBE különféle alkalmazásokhoz és igényekhez megfelelő gép, amelynek célja a nagyfokú versenyképesség fenntartása anélkül, hogy megfizethetetlen befektetéseket igényelne, illetve jelentős helyet foglalna el a műhelyben.  A FANUC megoldások megléte garantálja a megbízhatóságot, valamint külföldön új üzleti lehetőségeket nyújt az Applyca számára.

PDF LETÖLTÉSE

Sokoldalú és kompakt megoldás minden száloptikás lézervágó alkalmazáshoz

Applyca SRL

Az Applyca stratégiailag az iparosodott északkeleti régió szívében található. Több mint 25 éves tapasztalata révén rendszerintegrátorként kulcsrakész alkalmazásszoftvereket és termékeket készít a legkülönfélébb alkalmazási igényekhez. 
Az Applyca egyben olyan vállalat, amely tudja, hogyan tűnjön ki versenytársai közül. A 2015-ös EMO vásáron a „Rob a zongorista” és két, alumínium „kezű”, zenelejátszásra beprogramozott LR Mate 200iD robottal debütált. Az egyik dal az olasz himnusz volt, amelyet Mameli írt.

„A robotprogramozásra az összes integrátor képes, de mindig van valami, amiben más” – magyarázza a Alfonso Sciarrabone, az Applyca értékesítési menedzsere. „Esetünkben ez a nagy tapasztalat és a személyessé tételre való magas szintű képesség”.

Az Applyca nemrég kifejlesztette a CUBE nagy precíziós száloptikás lézervágó gépet, amely a pontosság, hatékonyság, megbízhatóság és az alacsony üzemeltetési költségek tekintetében a kategória éllovasa. „A száloptikás lézer nagyon rugalmas, kezelhető, és hatékonyan végzi el a különféle megmunkálásokat, mint pl. vágás, jelölés, továbbá olyan teljességet és intenzitást kínál, amely a CO2 lézerekből hiányzik”.

A 30i-LB sorozatú numerikus vezérléssel és 2 kW-os FANUC lézerrendszerrel felszerelt CUBE egy FANUC R-2000iC/ 125L integrált kiszolgáló robottal egészíthető ki.


A hiánypótló lézervágó gép

Az először a 2018-as SamuMetal vásáron bemutatott CUBE a kategória legegyedibb száloptikás lézervágó gépe. Kicsi, mindössze 2500 x 2500 x 2500 mm méretű. A jelenleg nagyon nagy és nehéz gépek által uralt lézervilágban a CUBE olyan piaci szegmenset céloz, amely lézeres megmunkálást végez, de nincs sok helye a műhelyben, vagy különösen összetett követelmények állnak fenn, ami miatt érzékeny a szükséges befektetésre. Ezenfelül a mérete révén normál 20 vagy 40 láb méretű konténerekben szállítható, ami lehetővé teszi a szállítmányok kiváló minőségű kezelését. Ezáltal külföldön is új lehetőségek és távlatok nyílnak meg az Applyca előtt.

A repülési ágazat legmodernebb technológiájának megfelelően a CUBE alumíniumból készült, nagyon könnyű szerkezetű (6000 kg), ami dinamizmust és gyors kivitelezést tesz lehetővé. 

A FANUC vezérlő- és lézerrendszere biztosítja a japán vállalat megoldásainak teljes megbízhatóságát, amelyhez az azonnali és szakértő nemzetközi segítségnyújtás előnye társul. „Ne feledkezzünk meg arról, hogy a FANUC a mi kis vállalatunk számára olyan lehetőségeket teremt, amely másképpen – főleg külföldön – lehetetlen volna” – hangsúlyozza Sciarrabone az Applyca vállalattól.

A CUBE másik sajátossága, hogy moduláris architektúra nélküli lézergép; más szóval méretének növelésére ad hoc modulok kombinálhatók az alapgéppel az ügyfelek konfigurációi szerint. Nyilvánvaló előnye, hogy a piacnak „könnyű”, nem túlméretes, sokoldalú gépet kínál, amely a projekt konkrét igényei szerint fejleszthető.

A modulokat automatikus töltőrendszerek vagy robotcellák láthatják el, amelyek képesek a késztermék és a hulladék elkülönítésére.

Néhány ügyfelünk autópályákhoz készít kereszteződéseket vagy hidakat épít, és akár 30-40 méter hosszú darabokat kell vágnia.'Mások pedig körfűrész-lapokat gyártanak favágáshoz. Az Applyca a CUBE segítségével kínál olyan lézergépet, amely jó a kis lemezeket készítő kis műhelyeknek és a nagyobb elemeket gyártó cégeknek”.

A CUBE segítségével a Friulian vállalat betörhetett a szemüvegek piacára, amelynek bölcsője a Belluno terület. 

A szemüveggyártás köré épült helyi cégek gyakran kisméretű kézműves vállalkozások, amelyek képesek a legjobb minőségű termékek előállítására. Az ágazat tendenciája az, hogy a szárakat és a kereteket lézerrel vágják a dizájn részletes megmunkálásáért, valamint ellenálló és könnyű anyagokat, például titánt használnak. Egyúttal szem előtt tartandó, hogy ez a fajta megmunkálás gyakran személyre szabott és kis tételekben dolgoznak”.

Ezért egyértelmű, hogy ezeknek a vállalkozásoknak lézergépet kell beszerezniük ahhoz, hogy megőrizzék versenyképességüket, anélkül, hogy a műhelyek túlköltekeznének, illetve jelentős helyet foglalnának el gyártás közben. A CUBE előnyei közé tartozik, hogy maximálisan sokoldalú és rendkívül kompakt felépítésű. A FANUC megoldások megléte pluszt jelent: jelzi a sebességgel és a vágásminőséggel kapcsolatos tevékenységeket.

A CUBE segítségével 1500 x 3000 mm méretű, akár 220 kg tömegű lemezek is megmunkálhatók, a felesleges rész kilóg a gép nyílásán, és a gépkezelő automatikus vagy kézi módban töltheti be az anyagot. A vágási sebesség eléri a 6 m/perc értéket a 2 kW-os FANUC FF2000i-A generátorral, amely megtartja a 2G gyorsulást vágás közben.


FANUC lézerrendszerek

A FANUC száloptikás lézer sorozatának hét modellje létezik: teljesítményük 500 W-tól 6 kW-ig terjed. A 30/31i-LB típusú lézervezérlők különösen a „fly cut” (repülő vágás) alkalmazásokhoz megfelelőek. A vezérlőegység mozaikszavában lévő „L” betű azt jelöli, hogy lézer használatához funkciókkal van felszerelve. Ezen funkciók nagy mértékben optimalizálják a megmunkálás hatékonyságát, intelligenciáját és minőségét a lézervágó gépi szerszámokban. A külső megjelenés és a felhasználói felület az összes többi FANUC CNC vezérlőjével azonos. 

A CN 30i-LB akár 32 tengelyt, ezek közül egyszerre 24-et képes vezérelni. A 3D lézermegmunkáló gépek esetében az 5 tengelyes üzemeltetés ezért alkalmazható, ami a száloptikás lézerekhez optimális. A lézercsatlakozás nem az I/O Linken, hanem a FANUC Serial Servo Bus-on (FSSB), nagy sebességgel történik.

Mivel a vezérlő szinkron módban mozgatja a tengelyeket és szabályozza a lézerteljesítményt, a FANUC CNC-vel kiváló minőségű vágási sebességek érhetők el. Amikor a lézerrel például egy szöget vágunk, a vágási sebesség és a lézerteljesítmény beállítása szimultán, így a vágás minősége optimális. A sarok körül kis sebességgel haladva a lézer teljesítménye is csökken.

„A lemez felett repülve” a lézer maximális precizitással illeszthető be pontosan az előre megadott pontban. Vágáskor a lézer mikro pontossággal a várt pontba megy. A funkció neve „fly cut”, amelynek előfeltétele, hogy minimális látencia legyen a jel és a végrehajtás között. Ez a FANUC FSSB Bus gyors csatlakozásának köszönhetően lehetséges. A lézervezérlés ideje μs nagyságrendű. Így nagy „fly cut” sebesség és ezzel egy időben nagy pontosságú pozicionálás érhető el.

A FANUC száloptikás lézer hullámhossza 1070 μm. Ezáltal a vékonyabb lemezeknél jelentősen nagyobb a vágási sebesség, mint a CO2 lézer esetében. A száloptikás lézer másik előnye a hatékonyság és az alacsony energiafelhasználás.