A FANUC városa a Fuji-hegy lábánál helyezkedik el, közel a Jamanaka-tóhoz. 1,7 millió négyzetméteres területével otthonul szolgál a FANUC összes egyedi gyártólétesítménye számára. Magában foglal továbbá 12 kutatási és fejlesztési központot, adminisztrációs épületeket, a dolgozók szálláshelyét, szabadidős létesítményeket, sőt még egy klinikát is az alkalmazottak és családtagjaik részére.

Egyesek munkának hívják. Mi szenvedélynek.

A CNC-vezérlésű berendezések fejlesztésében szerzett csaknem 60 éves tapasztalat, a világszerte több mint 28,9 millió beépített termék és a több mint 8200 alkalmazott azt jelenti, hogy a FANUC a világ egyik vezető gyártásautomatizálási berendezések gyártója. Nem számít, hogy ipari robotokról, CNC-rendszerekről, huzalszikra forgácsoló gépekről, fröccsöntő gépekről vagy függőleges megmunkáló központokról van szó, semmit nem szeretünk jobban az automatizálásnál.

Globális jelenlét

Az összes földrészt lefedő globális hálózatunk és a 271-nél is több helyi iroda lehetővé teszi, hogy mindig jelen legyünk, és gyorsan és hatékonyan megfeleljünk igényeinek, amikor csak szüksége van ránk. Európában az átfogó FANUC-hálózat 29 leányvállalatával értékesítési, technikai, logisztikai és szerviztámogatást biztosít az egész kontinensen. Így biztos lehet abban, hogy talál olyan helyi kapcsolattartót, aki az Ön nyelvét beszéli.

A figyelem középpontjában az Ön termelékenysége áll

A legjobb eszközöket kínáljuk, és a tapasztalt szakemberekkel a lehető legjobb támogatást biztosítjuk Önnek. Nyitott és lelkes csapatunk megérti az igényeit, és az Ön nyelvét beszéli – így segíti az első lépések megtételét az automatizálás világában, és nyújt támogatást a gépe teljes élettartama során. Hadd tegyünk meg mindent, hogy javítsuk az Ön termelékenységét!
 FANUC támogatás + szerviz