Rövid ciklusidők, azonos minőségű alkatrészek

A FANUC ROBOSHOT az esztergálásból és marásból átvett csúcsminőségű CNC pontosságszavatoló megoldásokat használja az elektromos fröccsöntés területére alkalmazva. Az eredmény a nagyobb gyorsulás, a kiemelkedő mozgáspontosság és a rendkívül rövid ciklusidők. Ezek révén nagyobb mennyiségben lehet egységesen jó minőségű alkatrészeket előállítani.

Töltse le a legújabb katalógust


A világ legmegbízhatóbb CNC-je

A FANUC Roboshot szíve a világ legmegbízhatóbb CNC-vezérlője. Felhasználóbarát, az összes szabványos csatolófelülettel és számos más, hasznos funkcióval rendelkezik, gyors megmunkálást és állandó alkatrészminőséget biztosít. Ugrás a FANUC CNC-RENDSZEREK oldalra

Csúcstechnika

Kérdése van? Nagy örömünkre szolgálna, ha választ adhatnánk. Lépjen kapcsolatba most egy fröccsöntési szakértővel, és engedje meg, hogy segítsünk javítani termelékenységén.
KAPCSOLATFELVÉTEL

Intelligens funkciókkal biztosított kiváló alkatrészminőség

  • Egyedi folyamatvezérlés és kopásellenőrzés
  • Állandó alkatrésztömeg és kisebb nyomáscsökkentési igény
  • Optimalizált fogóerő és kevesebb alkatrészhiba
  • Érzékeny előbefecskendezés CNC-vezérléssel
Tudjon meg többet az intelligens Roboshot-funkciókról

Egyetlen gép minden fröccsöntési igényéhez

Ha úgy gondolja, hogy a különböző feladatokhoz különböző gépek szükségesek, gondolja át újra! A rendkívül rugalmas és az egyedi CNC-vezérlésének köszönhetően az igen nagy erőkifejtési teljesítményt pontosan kezelni képes FANUC ROBOSHOT berendezést a kifinomult fröccsöntési alkalmazások rendkívül széles tartományára fejlesztették ki.

Kerámia-fröccsöntés (CIM):

kiváló megoldás olyan nagyméretű alkatrészek, például turbofeltöltő forgórészek és nyomócsapágyak gyártására, amelyeket túl drága lenne forgácsolással előállítani




Nagy pontosságú formázás:

igényes orvosi, optikai és egyéb nagy pontosságot igénylő alkalmazási területekre

Nagynyomású fröccsöntés:

az előállítás során nagy erőkifejtést igénylő alkatrészek, például akkumulátorházak gyártásához

Nagy felbontású fröccsöntés:

mikrofröccsöntés 1 mm-nél kisebb méretig

Fémfröccsöntés (MIM):

a kisméretű, pontos és egyszerű alakú alkatrészek, például csavarok előállításának olcsó módja

„A ROBOSHOT a fröccsöntési alkalmazások teljes skáláján bizonyította értékét. Összehasonlítva a normál nem-CNC rendszerekkel, az elektromos CNC fröccsöntő rendszer kiemelkedő pontosságú. Emellett a rendszer által nyújtott megbízhatóság is hihetetlen. Becslésünk szerint egy 15 éves életciklust alapul véve a bekerülési és üzemeltetési költségünk jóval 1000 euró alatt van évente.”

Gördülékeny be- és kirakodás

A FANUC ROBOSHOT és a FANUC ipari robotok közötti gyakran használt illesztőfelületek a nagy termelékenységű saját ROBOSHOT robotcellák kialakítását is leegyszerűsítik.
Tudjon meg többet a FANUC gépkiszolgálási megoldásairól.

Fokozzuk termelékenységét!

Az automatizálási projektjeinek személyre szabott támogatása csak egy lépésnyire van. Csak töltse ki az űrlapot, és küldje el nekünk kérését.