Navigáció kérése

Feladat:
Nagyobb hatékonyság, átláthatóság és gyártási sebesség elérése, ezen keresztül az értékes fém alapanyagok törési és veszteségkockázatának csökkentése. A termékminőség valódi mutatója a rendkívül egyszerű 24 órás felügyelet.

Megoldás:
A Cyberis a FANUC gyártási adatok gyűjtésére és kezelésére szolgáló MT-LINKi szoftverének első svájci tesztügyfele.

Eredmény:
A meghibásodások, gépleállások és egyéb üzemzavarok okainak megállapítása gyorsan lehetővé tette a megoldások ésszerűsítését. A termelési igazgató a gép termelékenységének további 5%-os növekedésére számít csupán egy hónapos üzemelés után.


A CYBERIS SA egy precíziós forgácsolásra szakosodott családi vállalkozás, amely a svájci Jura Arc régió szívében tevékenykedik. A valóságos ötletgyárként működő vállalat úgy döntött, hogy a svájci FANUC partnereként elsőként teszteli az MT-LINKi adatgyűjtő szoftvert. Alig másfél hónapos használat után a próba több mint meggyőző.

A Bourquard család több mint 60 éve dolgozik azon, hogy a PIBOR ISO SA vállalatot a precíziós forgácsolás csúcsára emelje. Az óragyártás, az ékszeripar, a mikrotechnológia és az orvosi technika a vállalat kiemelt ágazatai; ezen ágazatok élvezhetik a cég magas szintű szakértelmének előnyeit, amelyet a legkorszerűbb technológiát alkalmazó gépek széles választéka támogat. Az ezredfordulón a Bourquard család úgy döntött, hogy megvásárolja a svájci Jura régióban működő Varin Décolletage vállalatot, amelyből később a CYBERIS SA lett. Cédric Bourquard irányítása alatt a CYBERIS SA komoly beruházásokkal és jelentős szervezési munkával magasabb szintre emelte a nemesfémekből és különleges ötvözetekből készült csavarok, csapok, csövek és egyéb hengeres alkatrészek, kötöző- és óraművek gyártását. A Felelős Ékszeripari Tanács (Responsible Jewellery Council) a vállalat társadalmi és környezeti felelősségvállalását, valamint a nemesfém termékei nyomon követhetőségét RJC-COP és RJC-CoC tanúsítványaival ismerte el, ezáltal a CYBERIS SA mára az ágazat egyik meghatározó vállalatává vált. A cég az ISO 9001:2015 szabvány szerint is tanúsított, és teljesen integrált minőségirányítási rendszerrel rendelkezik.

A 2016 óta Christian Zanetta által irányított vállalat hosszú távú fenntarthatóságát a folyamatos technológiai beruházások kísérik. Patrick Frund, a PIBOR ISO SA ICT vezetője és Gaëtan Sprunger, mindkét vállalat projektmenedzsere egyesítették energiájukat és tehetségüket, hogy integrálják a FANUC által tervezett és a FANUC Switzerland által ajánlott MT-LINKi termelési adatkezelő szoftvert. Svájcban ők voltak az elsők, akik ezt megtették. És nagyon sikeresek voltak, amint azt 2019. december elején tapasztaltuk.


„Elbűvölt bennünket az MT-LINKi egyszerűsége. Amikor a FANUC bemutatta számunkra az MT-LINKi termelési adatgyűjtő szoftvert, látszott, hogy a bevezetés egyszerűsége és a könnyű felhasználás nagyobb átláthatóságot, hatékonyságot és sebességet biztosít termelésünk számára” – magyarázta Christian Zanetta.

A legtöbb ERP- vagy MES-szoftver bonyolultsága sok KKV-t elriaszt, mert nehezen integrálhatók. Az MT-LINKi szoftvercsomagot integráló első svájci tesztügyfélnek lenni nem szegte kedvét a CYBERIS SA vezetőinek, épp ellenkezőleg. „A szoftver ára nagyon kedvező volt (12 000 svájci frank 100 gépre – a szerk. megjegyzése), ami lehetővé tette számunkra, hogy kipróbálhassuk anélkül, hogy a működésünket veszélyeztetné” – erősítette meg Patrick Frund. „A CYBERIS SA célja pedig az úttörő termelési módszerek kidolgozása” – tette hozzá Christian Zanetta. Az adatkezelő szoftver mindössze 40 napja volt telepítve a gyártásba, de látogatásunk idején már a termelőgépek 95%-ához volt csatlakoztatva.

A bevezetésért felelős személy Gaëtan Sprunger volt, aki hangsúlyozta, hogy a szoftver telepítése és bevezetése mennyire egyszerű volt: „Minden gépünk, vagy majdnem mindegyik, FANUC CNC-vel van felszerelve. Mindössze egy fizikai hálózati kapcsolatra volt szükségünk a CNC-n, hogy csatlakoztassuk a szoftverhez, ugyanúgy, mint egy plug-and-play rendszernél” – magyarázta. A fiatal informatikus képességeinek és az MT-Linki rendszer felhasználóbarátságának köszönhetően a bevezetéshez nem volt szükség a FANUC Switzerland által kínált képzésre és támogatásra. Az egyetlen nehézséget az egyes gépek adatainak kezelésére szolgáló cégen belüli szoftver jelentette, de ezt sikerült megoldani. Az MT-LINKi által a szerszámgépekről, robotokról és egyéb számjegyvezérlésű berendezésekről gyűjtött adatokat a FOCAS protokoll segítségével egy erre a célra szolgáló PC-n gyűjtik. Ezek az adatok nyers formában, illetve táblázatok és grafikonok formájában bármely engedélyezett hozzáféréssel rendelkező táblagépen vagy okostelefonon elérhetők, mindez az internetes technológiának köszönhetően. Az üzemben egy óriás képernyő közvetlenül tájékoztatja a gépbeállltókat az adatok gyűjtésével és elemzésével elért ipari valóságról. 

Az MT-LINKi máris pénzt hoz a konyhára

Amikor a CYBERIS SA-nál találkoztunk, a szokásos udvariaskodás után a következők voltak Christian Zanetta első szavai: „Az üzem dolgozói gyorsan felismerték az MT-LINKi használatának előnyeit” –- állapította meg. „A nemesfémek törési és veszteségi kockázatának jobb láthatósága, a termékminőség valós mércéje és a sokkal egyszerűbb 24 órás felügyelet egyaránt azt eredményezte, hogy a csapat elfogadta a szoftvert” – tette hozzá. A meghibásodások, gépleállások és egyéb üzemzavarok okainak megállapítása gyorsan lehetővé tette a megoldások jobb racionalizálását. A termelési igazgató becslése szerint a rendszer bevezetése óta a gépek üzemideje további 5%-kal nőtt. „Az üzemidő növekedése közvetlen hatással van a gép jövedelmezőségére. Az adatelemzés által lehetővé tett korrekciós intézkedésekkel a beruházás megtérülése máris valósággá vált” – erősítette meg Christian Zanetta. „Az MT-LINKi szoftver nyitottsága ráadásul lehetővé teszi a hatékony kapcsolatot az ERP-rendszerünkkel, megőrizve a könnyű kezelhetőséget” – biztosította Gaëtan Sprunger. A CYBERIS SA ezért már most képes nagy mennyiségű gépi adatot gyűjteni és elemezni, ami azonnali korrekciós intézkedéseket tesz lehetővé. Az információk egy részét későbbi, hosszabb távú elemzéshez is gyűjtik. A megelőző karbantartási tevékenységek által is profitálni fognak ebből, fokozatosan kiszorítva a reaktív szervizeket – a költséges nem tervezett gépleállások forrását.

Az ellenőrzés és a biztonság erősítése – ígéretes fejlődési kilátások

„Az MT-LINKi szoftver tökéletesen beleilleszkedik üzleti filozófiánkba” – hangsúlyozta Christian Zanetta. „Lehetővé teszi számunkra, hogy az emberek megbecsülése mellett haladjunk az Ipar 4.0 felé, egy olyan szoftvereszközzel, amely mindenki számára könnyen befogadható." Az üzem szakembereit elejétől fogva bátorították, hogy szánjanak időt a szoftverrel való ismerkedésre. A svájci FANUC egynapos képzést kínál a bevezetés megkönnyítésére, de a CYBERIS SA esetében erre nem volt szükség. „Idővel mindenki saját támogatással fog rendelkezni a gépadatai felügyeletéhez” – jelentette ki Christian Zanetta. A megvalósításért felelős személyek az adatbiztonságra is hangsúlyt fektetnek, amelyet az egyvezetékes átvitel véd. A beruházás összköltsége nem érte el a 20 ezer Svájci Frankot, figyelembe véve az anyagok újrahasznosítását és a meglévő kapcsolatokat. „Nincs felhő, nincs feltörési lehetőség vagy a hálózat összeomlása, nincs fennakadás a vállalkozás számára, gyors és egyszerű telepítés, hatékony eszköz nagyon kedvező áron, mi mást kérhetnénk még a 4.0 korszakába lépve?” – zárta Christian Zanetta. „Egyébként nem kérünk mást, mint egy új telepítést, mert 2022-től számítunk az MT-LINKi beruházásra a PIBOR ISO SA-nál” – jelentette be Patrick Frund, amikor éppen távozni készültünk. A FANUC Switzerland számára ez a kísérleti projekt az első tesztügyféllel sokkal több volt, mint a szoftver tulajdonságainak igazolása; az ügyfél számára ez egy igazi ugrást jelentett az Ipar 4.0 felé. Ez volt az a cél, amelyet a fejlesztők el akartak érni.    

Szerző: Michel Pech

MT-LINKi a 4.0 kapcsolatok középpontjában

Az MT-LINKi egy PC-khez készült szoftvercsomag gyártógépek összekapcsolásához, a látható gépekre vonatkozó információk gyűjtésére, kezelésére és közzétételére. Nemcsak a FANUC CNC-k csatlakoztatását biztosítja, hanem az OPC-UA protokollnak köszönhetően minden más márkájú PLC- és CNC-vezérlésű berendezéssel, például robotokkal és mérőműszerekkel is összeköthető. Ez a szoftver hozzájárul a gépek felkészítéséhez a Dolgok internetére (IoT). A különböző adatgyűjtőkből származó információk így egyesítethetők, és az adatok továbbíthatók a PC-hez. Ezt követően pedig betölthetők táblagépekre vagy okostelefonokra is, az előre meghatározott hozzáférési jogosultságoknak megfelelően. Az MT-LINKi által gyűjtött adatok továbbíthatók a MES vagy az ERP (Manufacturing Execution System = termelésvégrehajtó eszköz, Enterprise Resource Planning = vállalati erőforrás-tervező) vállalati vezetőnek is, hogy figyelembe vehesse a gyártásellenőrzés során gyűjtött adatok elemzését. Az MT-LINKi szoftver mind műszakilag, mind pénzügyileg könnyen elérhető. Az üzem személyzete és a vezetőség könnyen alkalmazhatja, mint olyan eszközt, amely pontos elemzéssel segíti őket a hatékony és eredményes irányítással kapcsolatos mindennapi munkájukban. Könnyen bevezethető, lehetővé teszi minden kisebb vagy nagyobb vállalat számára, hogy gyorsan elemezze termelési adatait, megkönnyítve optimalizálásukat a digitális gyár összefüggésében.