LR Mate 200iD/4SH

Rugalmas mini robot

550 mm-es kinyúlásával és nagy sebességű csuklójával ez a nagyon kis méretű, 5 tengelyes, rövid karú változat ideális szűk munkaterületekre és kisméretű gépekbe való beépítésre. Ez a rendkívül egyszerűen beépíthető típus is kapható többféle kiegészítővel, beleértve a beépített intelligens (látás és erő) funkciót is, valamint a különleges alkalmazáscsomagokat és a teljes IP69K védettséget.

A ROBOT TENGELYEINEK SZÁMA

5

KINYÚLÁS

550 mm

TEHERBÍRÁS

4 kg

Adatlap letöltése

R-30iB Plus vezérlő FANUC robotokhoz

  • rugalmasabb megjelenés
  • továbbfejlesztett kezelőfelület az új iHMI-vel
  • telepítési útmutatók a programozáshoz
  • megnövelt memória (DRAM 1 GB, 256 MB-tól) a nagyobb termelékenységért
Tudjon meg többet a robotvezérlőről

Végtelen lehetőségek

Hozzon ki még többet az ipari robotjából testre szabott FANUC tartozékokkal és szoftverekkel, mint a SpotTool, az iRVision és a Dual Check Safety (DCS). Tegye még okosabbá robotját az egyedi Learning Vibration Control használatával, hogy önmaga javításával növelje a termelékenységét.

Kényelem

Nagyobb kényelem az iPendant Touch segítségével

Intelligencia

Fedezze fel a FANUC okos látó funkcióit

Interfész

Ismerje meg a fejlett technológia új nemzedékét a FANUC R-30iB Plus vezérlővel

Mozgások

Ismerje meg a mozgások javítását célzó megoldásainkat

Biztonság

Az intelligens biztonsági megoldásokkal helyet és pénzt takaríthat meg.