A termelékenységet a munkák kiterjedt tartományában javító sokoldalú robot
Ez a számos munkavégzési távolsággal és csuklósebességgel kapható, emberi kar nagyságú robot a legjobb kisméretű megoldás a legfeljebb 14 kg tömegű alkatrészek gyors mozgatására és megmunkálására az élelmiszeripartól a fémiparig számos iparágban. Tekintve a hozzájuk tervezett, külön rendelhető, még nagyobb pontosságot és termelékenységet lehetővé tevő beépített intelligens funkciókat (észlelés és erő), az LR Mate anyagmozgató robotok kaphatók hegesztéshez vagy festéshez való, illetve pormentes laborba szükséges speciális berendezésekkel kiegészítve is.