Skip to main content
Hembrug

Presné nakladanie a obrábanie na mikrónovej úrovni s riešeniami FANUC

Vývoj nového obrábacieho stroja nie je jednoduchá úloha, ale ak musí daný stroj sústružiť tvrdé súčiastky s presnosťou na úrovni mikrónov, je táto výzva ešte náročnejšia. Holandský výrobca obrábacích strojov Hembrug sa rozhodol využiť odborné znalosti a technológie spoločnosti FANUC. Nasadením CNC a robotických riešení FANUC bola spoločnosť schopná splniť kľúčové ciele svojho nového vysokošpecifikovaného stroja na tvrdé sústruženie MikroTurn Twin.
Video Hembrug case study: accurate loading and micrometer machining with FANUC LR-10iA/10 robot and 32iB Plus CNC

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Úloha

Aby pomohla vyvinúť nový MikroTurn Twin, stroj schopný sústružiť vysoko presné tvrdé súčiastky pomocou dvoch vretien, potrebovala spoločnosť Hembrug nájsť technologického partnera s produktmi, ktoré dokážu zabezpečiť presnosť až na mikróny milimetra. Nielen na obrábanie súčiastok, ale aj na automatické nakladanie.

Riešenie

Spoločnosť Hembrug sa rozhodla pre plne integrovaný riadiaci systém tvrdého sústruhu FANUC Series 32𝑖-Model B Plus CNC, podporovaný systémom FANUC PANEL 𝑖H Pro, priemyselným počítačom, servosystémom FANUC 𝛼𝑖-B, rozhraním FANUC SDU (samostatná jednotka detektora) a jednotkou vstupov a výstupov FANUC Model A. Spoločnosť si vybrala kompaktný 6-osový priemyselný robot FANUC LR-10𝑖A/10, ktorý zabezpečuje vysoko presnú obsluhu stroja.

Výsledok

S kombináciou riadiacich a robotických riešení FANUC môžu používatelia stroja Hembrug MikroTurn Twin spoľahlivo a produktívne vyrábať tvrdé súčiastky s presnosťou na úrovni mikrónov. Bezproblémová integrácia a optimalizácia CNC a PLC navyše zabezpečuje flexibilné nastavenie, ktoré vyhovuje rôznym dopytom zákazníkov.

O spoločnosti Hembrug

Spoločnosť Hembrug so sídlom v Haarleme, približne 10 km západne od Amsterdamu, je svetovým lídrom v oblasti dizajnu a výroby obrábacích strojov na tvrdé sústruženie. Za viac ako 50 rokov spoločnosť vyrobila viac ako 700 vysoko presných sústruhov. Spoločnosť, ktorá je od roku 2019 súčasťou skupiny Danobat Group, ponúka (spolu s ďalším podnikom skupiny Overbeck) plne prispôsobené obrábacie stroje na povrchové sústruženie a brúsenie pre priemyselné odvetvia s vysokým dopytom. V závode v Haarleme pracuje približne 50 zamestnancov.

ZISTITE VIAC O LIEKU HEMBRUG
Image related to the success story Hembrug

Bezproblémová integrácia medzi FANUC CNC a robotom

Zavedené stroje MikroTurn a MikroTurnGrind od spoločnosti Hembrug sú vybavené hydrostatickou technológiou, ktorá umožňuje prevádzku vretien a klzných plôch bez opotrebovania, čo pomáha udržiavať presnosť viac ako 25 rokov. Pri vývoji svojho najnovšieho stroja MikroTurn Twin, stroja na sústruženie tvrdých súčiastok pomocou dvoch vretien, však spoločnosť vedela, že jeho dizajn si bude vyžadovať zohľadnenie ďalšieho faktora: automatizácie.

 

Image related to the success story Hembrug

Inžiniersky manažér Bart de Wolf sa ujal príbehu: "Výzva spočívala v tom, že sme navrhli stroj na veľkoobjemové obrábanie, pri ktorom záleží na každej sekunde, a chceli sme vykonávať nakladanie a obrábanie dielov súčasne. Koncepcia zahŕňa dve hlavné vretená, ktoré uľahčujú obrábanie súčiastok na jednom vretene, zatiaľ čo na druhom vretene sa používa robot na vykladanie/nakladanie inej súčiastky."

Ako je pre stroje Hembrug typické, nemohli sa tu robiť žiadne kompromisy v presnosti. Stroje vyrobené spoločnosťou zvyčajne dosahujú rozmerové tolerancie ≤2 µm, kruhovitosť ≤0,5 µm a Ra (povrchová úprava) 0,1-0,4 µm. Podobne aj MikroTurn Twin musel slúžiť ako vysokokvalitná platforma vhodná na presné obrábanie na úrovni mikrónov. Riešenie prišlo v podobe CNC systému FANUC Series 32𝑖-Model B Plus s priemyselným počítačom FANUC PANEL 𝑖H Pro a kompaktného 6-osového priemyselného robota FANUC LR-10𝑖A/10.

Bart de Wolf pokračuje: "Máme takmer 20 rokov skúseností so spoločnosťou FANUC, najmä s riadiacimi jednotkami CNC, ale v posledných rokoch aj s robotmi FANUC a ich integráciou do kompletných riešení na kľúč."

Image related to the success story Hembrug

Vybrali sme si LR-10𝑖A/10 kvôli integrácii medzi Robotom FANUC a CNC, ktorá funguje bez problémov. Okrem toho si vysoko ceníme náš dobrý vzťah so spoločnosťou FANUC a jej komplexnú podporu.

Citácia z recenzií

Bart de Wolf

Manažér inžinierstva

Svojmu zariadeniu MikroTurn Twin musela spoločnosť Hembrug definovať veľmi presné dráhy obrábania zo systému FANUC CNC a zároveň zabezpečiť, aby robot FANUC spoľahlivo a presne nakladal/vykladal komponenty. V skľučovadle nesmie dôjsť k žiadnemu vychýleniu obrobkov, a to ani o 1 alebo 2 µm.

"S riadením robota FANUC sme našli efektívne riešenie, ktoré nám pomôže splniť naše ciele," hovorí de Wolf. "Dôležitou výzvou a bodom vývoja pre nás bola optimalizácia CNC aj PLC pre obrábacie procesy MikroTurn Twin. Prijatím riešení FANUC sme vedeli, že môžeme vytvárať veľmi presné kontúry a zároveň poskytnúť flexibilné nastavenie na splnenie rôznych dopytov zákazníkov. To všetko viedlo k uspokojivému a robustnému výsledku."

Image related to the success story Hembrug

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.