Dizajn navrhnutý pre maximálnu použiteľnosť. Nový počítač FANUC 𝑖so širokouhlým LCD displejom podporuje orientáciu na výšku aj na šírku. Hardvérovú klávesnicu a ovládací panel možno odstrániť, čím sa zníži počet dielov. Počítač FANUC 𝑖PC je vybavený presnou kapacitnou dotykovou obrazovkou, ktorá poskytuje vynikajúcu použiteľnosť a umožňuje intuitívne ovládanie podobné ovládaniu smartfónu.
Najdôležitejšie informácie
Kľúčové vlastnosti
Dokumenty
Softvér
Najdôležitejšie informácie
Výhody pre vašu firmu
Široká škála možností zobrazenia
Počítač FANUC 𝑖PC má širokú škálu možností zobrazenia, ktoré vyhovujú vašim potrebám. Dodáva sa s obrazovkami navrhnutými tak, aby poskytovali maximálnu funkčnosť v najnáročnejších výrobných prostrediach.
Vysokorýchlostný prenos údajov
FANUC 𝑖PC je pripojený k samostatnému CNC prostredníctvom vysokorýchlostnej sériovej zbernice (HSSB) spoločnosti FANUC a nahrádza štandardnú zobrazovaciu jednotku. HSSB zabezpečuje rýchly prenos hromadných údajov medzi počítačom FANUC 𝑖PC a CNC.
Pokročilá technológia
Počítač FANUC 𝑖PC je vybavený procesorom Intel Core 6. generácie, 4 ethernetovými portami a zabezpečeným operačným systémom Windows10 IoT. Môže sa pochváliť až 32 GB pamäte ECC a rozšírenou kapacitou SSD disku v 1 slote, a to až do 240 GB.
Maximálna použiteľnosť
Zvýšte efektivitu pomocou všestranného počítača FANUC 𝑖PC so širokouhlým LCD displejom vhodným na orientáciu na výšku aj na šírku. Zjednodušte si nastavenie s menším počtom komponentov a užite si intuitívne ovládanie.
Spoľahlivé a odolné
Počítač FANUC 𝑖PC je skonštruovaný pre spoľahlivosť a darí sa mu v pokročilej výrobe. Je odolný voči elektrickému hluku a vibráciám, preto je ideálny do výziev.
Služba na prvom mieste
Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.
Zažite dlhodobé úspory vďaka bezkonkurenčnej odolnosti a účinnosti počítača FANUC 𝑖PC. Jeho dizajn zaručuje nižšie celkové náklady na vlastníctvo, vďaka čomu je inteligentnou finančnou voľbou pre vašu firmu.
Intuitívne operácie
Jednoducho sa pohybujte pomocou používateľsky prívetivého rozhrania počítača FANUC 𝑖PC. Jeho zjednodušené ovládanie skracuje čas potrebný na zaškolenie a zvyšuje efektivitu používateľa, čím zjednodušuje komplexné úlohy.
Súčasné zobrazenie informácií
Majte všetky dôležité údaje na očiach. Počítač FANUC 𝑖PC umožňuje zobrazenie viacerých informačných tokov naraz, vďaka čomu máte všetky potrebné údaje na dosah ruky.
Presný kapacitný dotykový displej
Interakcia s presnosťou. Počítač FANUC 𝑖PC je vybavený kapacitnou dotykovou obrazovkou s vysokou odozvou na presné a plynulé ovládanie, čo zvyšuje používateľské skúsenosti.
Možnosť používania viacerých softvérov
Na počítači FANUC 𝑖môžete súčasne spúšťať viacero softvérových aplikácií. Táto flexibilita umožňuje integrovanejší a efektívnejší pracovný postup, ktorý uspokojuje rôzne prevádzkové potreby.
Prevádzka bez hardvéru
Odstráňte potrebu fyzickej klávesnice a ovládacieho panela. Pokročilé dotykové rozhranie a virtuálne ovládacie prvky počítača FANUC 𝑖PC ponúkajú zjednodušené riešenie, ktoré šetrí miesto.
Prispôsobiteľné rozhrania
Prispôsobte počítač FANUC 𝑖vašim jedinečným priemyselným požiadavkám. Vďaka prispôsobiteľným možnostiam vstupov/výstupov sa bez problémov hodí do rôznych aplikácií, od automatizácie a riadenia strojov až po správu údajov.
Všestranné možnosti zobrazenia
Vyberte si z radu možností zobrazenia, ktoré vyhovujú vašim špecifickým prevádzkovým potrebám. Flexibilita konfigurácie displeja počítača FANUC 𝑖PC zabezpečuje optimálnu viditeľnosť a prístupnosť pre všetkých používateľov.
Dokumenty
Stiahnite si ďalšie informácie
Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.
Zlepšite svoje CNC operácie! Jednoducho sa na pripojenie k CNC stroju cez Ethernet alebo optické vlákno. Prispôsobte si funkcie, upravujte makroprogramy a využívajte intuitívny prístup k pokročilým nástrojom CNC.
Prispôsobenie obrazovky - FANUC PICTURE
Bezproblémové prispôsobenie rozhrania operátora a obrazoviek HMI pre komplexné úlohy. Bezkonkurenčné prispôsobenie, vylepšené rozhrania, plynulá prevádzka a ovládacie panely na mieru zabezpečujú špičkový používateľský zážitok.
Nástroje na nastavenie - Fanuc Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC nastavovací nástr...
Zlepšite efektivitu svojich priemyselných činností pomocou našich nástrojov. Zjednodušte si programovanie, prispôsobte si systémy a dosiahnite efektívne a presné nastavenia pre zvýšenie produktivity.
SERVO GUIDE
Zvýšte automatizáciu pomocou najmodernejšej servotechnológie. Zažite presnosť, bezproblémovú integráciu a optimálny výkon. Odolné, energeticky úsporné, s prispôsobenou podporou pre optimálnu prevádzku
Pomocou nástroja FANUC Servo Sizer môžete ľahko vybrať motory a servozosilňovače. Zadajte svoje špecifikácie a prevádzkové podmienky pre optimálne odporúčania motorov a zosilňovačov. Bezplatné a užívateľsky prívetivé.
AI na kompenzáciu tepelného posunu
Zažite bezkonkurenčnú presnosť a účinnosť priemyselných strojov. Naše riešenie minimalizuje tepelný posun, čím zabezpečuje konzistentnú presnosť, skracuje prestoje a zvyšuje produktivitu.
Odomknite silu údajov v reálnom čase pre svoje podnikanie. Zvýšte produktivitu, maximalizujte čas prevádzky a robte inteligentnejšie rozhodnutia. Transformačné riešenie pre efektívnejšiu budúcnosť.
Zažite bezkonkurenčnú presnosť pri obsluhe stroja. Sledovanie údajov v reálnom čase pre informované rozhodovanie. Prediktívna údržba na skrátenie prestojov. Zvyšujte produktivitu a zvyšujte svoje h...
AI Servo Monitor je softvér, ktorý vizualizuje anomálie systémov pohonu servopohonov a vretien prostredníctvom strojového učenia. Dokáže analyzovať denné údaje o spracovaní a zobrazovať výsledky v ...
Zvýšte prevádzkovú efektívnosť, zefektívnite školenia a výrazne skráťte prestoje vďaka priekopníckej novej generácii simulácie CNC.
Začlenenie nášho SPRIEVODCU CNC 2 do vášho výrobného ekosystém...
CNC Reflection Studio je špičkové softvérové riešenie určené na programovanie a simuláciu pre operátorov a inžinierov CNC strojov. Ide o aplikáciu pre Windows, ktorá ponúka nástroje na tvorbu a úpr...
Uvoľnite potenciál svojich CNC strojov. Výzva: tradične generované dráhy nástrojov môžu viesť k neefektívnosti, ako sú nadmerné časy pohybu, nerovnomerné opotrebenie nástrojov a zlý povrchový vzhľa...
Precíznosť a efektívnosť pri každom kroku. Náš FANUC CNC SPRIEVODCA je nevyhnutný pre podniky, ktoré hľadajú presnosť a efektívnosť v CNC operáciách. Tento pokročilý softvér ponúka komplexnú kontro...