Skip to main content
zverejnené 31.12.2025

Uvedenie polohovacieho zariadenia H-Frame od spoločnosti FANUC zjednodušuje špecifikáciu automatizovaných systémov oblúkového zvárania

Nové polohovacie zariadenie H-Frame spoločnosti FANUC pre európsky trh je navrhnuté pre vysokú užitočnú nosnosť a presnosť
Image of Dual Station H-Frame Positioner. 1500 kg version.

Nové polohovadlo typu H-Frame od spoločnosti FANUC pre európsky trh je navrhnutý pre vysoké zaťaženia a presnosť, čím zjednodušuje oblúkové zváranie vyžadujúce koordináciu so šesťosovými robotickými ramenami. Poskytuje synchronizovaný pohyb pre vyššiu stabilitu a vďaka plnej integrácii s riadiacimi systémami FANUC už výrobcovia nemusia využívať externých dodávateľov tohto kľúčového zariadenia pre svoje automatizované zváracie aplikácie.

Robustné dvojstanicové H-Frame polohovadlo umožňuje automatizované oblúkové zváranie na jednej strane, zatiaľ čo na druhej strane prebieha plynulé zakladanie a vykladanie dielov. Výsledkom je kontinuálne, automatizované a opakovateľné zváranie, kratšie časy cyklu, vyššia kvalita zvarov a vyššia ziskovosť.

„Pridaním tejto jednotky sme sa stali dodávateľom komplexných riešení pre automatizované zváranie z jedného zdroja – ponúkame H-Frame polohovadlo, robot FANUC ARC Mate, riadiaci systém FANUC R-30iB Plus, konektory a ďalšie systémové komponenty,“ vysvetľuje Robert Koopman, technický riaditeľ FANUC Europe. „Koncoví používatelia a systémoví integrátori už nemusia obstarávať polohovadlo od tretích strán, čo zjednodušuje prepojenie zváracích buniek. Polohovadlá navyše využívajú naše osvedčené vysokovýkonné a vysoko spoľahlivé technológie riadenia pohybu, podporené dostupnosťou náhradných dielov počas celej životnosti produktu.“

Podlahovo montované H-Frame polohovadlá sú vybavené centrálnym zváracím štítom a sú dostupné v dvoch verziách s maximálnou nosnosťou 1 500 kg alebo 500 kg na každej strane. Zákazníci si môžu vybrať z rôznych priemerov otáčania a dĺžok upínacích prípravkov.

Indexovací stôl poskytuje centralizované pripojenia podľa štandardu FANUC k riadiacemu systému robota, čo ešte viac podporuje bezproblémovú integráciu systému. Pokročilé softvérové funkcie a koordinovaný pohyb zabezpečujú konštantnú povrchovú rýchlosť, čím maximalizujú produktivitu a kvalitu oblúkového zvárania.

Hoci je konfigurácia H-Frame najbežnejším typom zváracieho polohovadla na trhu, niektoré aplikácie môžu profitovať aj z iných koncepcií. FANUC už pracuje na rozšírení novej rady zváracích polohovadiel o ďalšie konfigurácie plánované na rok 2026: koncepciu hlavový hriadeľ – koník (headstock-tailstock) a otočný stôl (turntable), obe v rôznych kapacitách a veľkostiach. Tieto novinky doplnia existujúci rad servopolohovačov FANUC, ktorý aktuálne zahŕňa 1-osové duté polohovadlo, 1-osové kompaktné polohovadlá a 2-osové polohovadlá pre vyššiu presnosť, flexibilitu a efektivitu pri oblúkovom zváraní.