Skip to main content
zverejnené 30.09.2026

Spoločnosť FANUC uvádza na trh lakovací robot novej generácie, ktorý ponúka väčšiu flexibilitu, jednoduchšiu údržbu a lakovacie operácie pripravené na budúcnosť

Spoločnosť FANUC Europe predstavila model P-55/15-21A, prvý model novej generácie lakovacích robotov, ktoré sú navrhnuté tak, aby výrobcom pomohli zvýšiť flexibilitu, zjednodušiť údržbu a dosiahnuť konzistentnú kvalitu striekania a nanášania povlakov v širokej škále lakovacích aplikácií.
Image P-55/15-21A. Grey background.

Model P‑55/15‑21A, vyvinutý pre výrobcov, ktorí sa prispôsobujú meniacim sa požiadavkám na výrobky a zároveň znižujú prevádzkové náklady a prestoje, je vhodný pre použitie v automobilovom priemysle aj vo všeobecnom priemysle.

Tento šesťosový robot podporuje lakovacie systémy 0K, 1K a 2K, čo umožňuje používateľom vybrať si procesnú technológiu, ktorá najlepšie vyhovuje ich aplikácii, namiesto toho, aby boli obmedzení na konkrétnu konfiguráciu. S dosahom 2 050 mm a nosnosťou 15 kg je robot vhodný pre veľké obrobky a širokú škálu nanášacích zariadení, vrátane systémov s rotačným zvonovým pohárom a rozprašovačov.

Možnosť konfigurácie modelu P‑55/15‑21A pre rôzne procesy lakovania a nanášania povlakov dopĺňa čistiaca komora. Čistiaca komora, umiestnená mimo robota, poskytuje kontrolované prostredie pre ventilové rozvody a ďalšie procesné zariadenia počas výmeny farieb alebo povlakov. Je certifikovaný pre zónu ATEX 1 a zabraňuje tomu, aby sa počas procesu preplachovania dostali horľavé lakové hmly a emisie VOC do elektrických systémov.

Kľúčovou výhodou modelu P-55/15-21A je jeho prínos k flexibilnejšiemu dizajnu lakovacích liniek. Robot je k dispozícii v konfiguráciách s ovládaním vpravo aj vľavo a možno ho inštalovať na ľubovoľnej strane výrobnej linky, vďaka čomu je obzvlášť vhodný pre zrkadlové alebo symetrické usporiadania. Výrobcovia môžu štandardizovať prevádzku na jednej robotickej platforme a zároveň zjednodušiť projektovanie, správu softvéru a zásoby náhradných dielov. Dodatočnú flexibilitu zabezpečujú možnosti montáže na podlahu, na stenu, v uhle a v prevrátenej polohe, čo umožňuje konfigurovať lakovacie systémy podľa požiadaviek procesu a priestoru.

Model P-55/15-21A je prvým lakovacím robotom spoločnosti FANUC, ktorý je vybavený novým R-50𝑖. Tento riadiaci systém, s dizajnom zameraným na budúcnosť priemyselnej automatizácie, poskytuje vylepšenú kyberbezpečnosť v súlade s normami IEC 62443, vyšší výkon a zjednodušenú integráciu. Jeho architektúra s jedným rozvádzačom znižuje zložitosť systému, čím pomáha skrátiť čas inštalácie a zjednodušiť údržbu. Robot je vybavený bezbatériovými enkodérmi, ktoré eliminujú potrebu pravidelnej výmeny batérií, čím ďalej znižujú nároky na údržbu a pomáhajú výrobcom maximalizovať prevádzkovú dostupnosť a znížiť náklady na servis.

Podporu pri programovaní poskytuje FANUC PaintTool, špecializovaný aplikačný softvér, ktorý zjednodušuje nastavenie a vytváranie dráh lakovania prostredníctvom rozsiahlej knižnice štandardných funkcií. 

„Lakovacie operácie dnes vyžadujú väčšiu flexibilitu, vyššiu efektívnosť a schopnosť rýchlo sa prispôsobiť meniacim sa výrobným potrebám,“ hovorí Jan Kamenický, vedúci oddelenia globálnych a strategických zákazníkov v spoločnosti FANUC Europe. „Model P-55/15-21A má dizajn, ktorý výrobcom poskytuje slobodu pri výbere lakovacej technológie, ktorá najlepšie vyhovuje ich procesu, a zároveň im prináša výhody v podobe zjednodušenej údržby, flexibilných možností inštalácie a najnovšieho riadiaceho systému robota R-50𝑖.“

Po svojom európskom debute na veľtrhu PaintExpo 2026 v nemeckom Karlsruhe je model P-55/15-21A teraz k dispozícii výrobcom v celej Európe.