Skip to main content
Image of P-55/15-21A Paint Robot.

P-55/15-21A

Systém P-55/15-21A poskytuje presný a konzistentný výkon pri nanášaní náterov v automobilovom priemysle aj vo všeobecnom priemysle. Vďaka nosnosti 15 kg, dosahu 2 050 mm a flexibilným možnostiam inštalácie sa ľahko prispôsobí rôznym usporiadaniam lakovacích kabín. V kombinácii s riadiacou jednotkou R-50𝑖A poskytuje pokročilé riadenie pohybu, zvýšenú presnosť dráhy a bezbatériové enkodéry, ktoré zjednodušujú integráciu a pomáhajú znížiť nároky na údržbu. R-50𝑖A ponúka tiež certifikovanú ochranu kybernetickej bezpečnosti, bezpečnú dátovú komunikáciu a funkcie overovania používateľov, čím podporuje bezpečnejšie výrobné prostredia.
Nosnosť robota
15 kg
Dosah robota
2050 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for

Schválené ATEX

Pracujte bezpečne v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, ktoré bolo predtým označené ako zóna 1, s lakovacím robotom plne kompatibilným s ATEX, ktorý spĺňa normy kategórie 2 a skupiny IIG.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Efektívny dizajn

Znížte riziko poškodenia spôsobeného elektrostatickým výbojom (ESD). Nainštalujte robota na oboch stranách lakovacej linky, aby ste dosiahli vyvážené a symetrické usporiadanie. Zjednodušte integráciu,
Pictogram for efficient Robot equipment integration in black. SVG format.

Efektívna integrácia

Integrovaný riadiaci modul v jednej skrinke znižuje zložitosť systému, čím umožňuje rýchlejšiu inštaláciu, zjednodušené riešenie porúch a nižšiu náročnosť údržby počas celého životného cyklu robota.
Pictogram for gun triggering (Robot) in black. SVG format.

Jednotné lakované povrchy vysokej kvality

Pokročilé riadenie pohybu zabezpečuje vysoko presné dráhy robota, čo umožňuje plynulé a rovnomerné nanášanie náteru. Zjednodušené programovanie skracuje čas potrebný na nastavenie a zároveň prispieva
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Maximálna flexibilita

Aby ste čo najlepšie využili aj tie najmenšie lakovacie kabíny, tento robot sa dodáva s možnosťami montáže na podlahu, do obráteného uhla, pod uhlom a na stenu pre väčšiu všestrannosť.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

Upozorňujeme, že tento model robota vyžaduje transformátor, ktorý môže dodať spoločnosť FANUC.


 

kontroler
kontroler
R-50𝑖A Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
15 kg
Dosah robota
2050 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si dokument s ďalšími informáciami

Vďaka dokumentom, ktoré si môžete stiahnuť, získate prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich produktoch, čo vám pomôže pri rozhodovaní a umožní maximalizáciu využitia vašich produktov FANUC.

Objavte produktovú sériu

FANUC paint robots

Séria farieb

Už viac ako 40 rokov je to štandard v odvetví automatizácie lakovania. Objavte našu sériu lakovacích zariadení už teraz.

Nechajte sa inšpirovať