Skip to main content
zverejnené 03.08.2026

Nové poňatie obrábania vďaka novému robotu FANUC s vysokou presnosťou a tuhosťou

Spoločnosť FANUC rozširuje svoje portfólio obrábacích robotov o novú sériu M-810, ktorá je navrhnutá tak, aby výrobcom pomohla obrábať veľké kovové súčiastky flexibilnejšie a nákladovo efektívnejšie. Vďaka kombinácii vysokej tuhosti a pokročilého riadenia presnosti, ktoré je súčasťou štandardnej výbavy, umožňuje táto nová séria vykonávať robotom operácie ako frézovanie, vŕtanie a odihlovanie, čím sa znižuje závislosť od veľkých, kapitálovo náročných CNC obrábacích strojov.
FANUC M-810 Series
M-810/190-20B and M-810/270-27B

Séria M-810, pozostávajúca z dvoch modelov – M‑810/270-27B (nosnosť 270 kg) a M‑810/190-20B (nosnosť 190 kg) – ponúka výrazne vylepšené obrábacie možnosti pre náročné aplikácie. Model M-810/270-27B ponúka nosnosť 270 kg a dosah 2,7 m, čím poskytuje väčší pracovný priestor a podstatne vyššie obrábacie zaťaženie v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi.

Tento výkon umožňuje výrobcom efektívnejšie obrábať veľké alebo zložité súčiastky, čím podporuje odvetvia ako automobilový priemysel, letecký a kozmický priemysel a všeobecné strojárstvo, kde sú veľkosť dielov a flexibilita kľúčovými faktormi.

Vstavaná presnosť a konzistentnosť

Nová séria M-810 využíva technológiu 𝑖RCalibration Signature od spoločnosti FANUC, ktorá zaisťuje konzistentnú absolútnu polohovú presnosť a presnosť dráhy aj v náročných prevádzkových podmienkach.

Zvýšená tuhosť a technológia riadenia ďalej zabezpečujú stabilitu procesu. Systém automaticky rozpoznáva rezné sily a prispôsobuje sa v reálnom čase, čím udržiava konzistentnú kvalitu obrábania a minimalizuje odchýlky od naprogramovanej dráhy nástroja aj pri náročnom zaťažení.

Flexibilita presahujúca možnosti tradičných obrábacích strojov

Vďaka šesťosovému kĺbovému dizajnu umožňuje séria M-810 nástrojom priblížiť sa k obrobku z viacerých smerov. Táto flexibilita umožňuje prístup do oblastí, ktoré môžu byť s konvenčnými obrábacími strojmi ťažko alebo vôbec nedosiahnuteľné, a zároveň umožňuje prispôsobivejšie usporiadanie výroby.

Výrobcovia môžu prekonfigurovať bunky alebo zmeniť účel zariadení v závislosti od meniacich sa požiadaviek, čím podporujú výrobné stratégie pripravené na budúcnosť a lepšie využitie priestoru vo výrobných halách.

Navrhnuté pre reálne obrábacie prostredia

Séria M-810 je konštruovaná s vysokou spoľahlivosťou v náročných priemyselných podmienkach. Vďaka krytiu IP67 roboty efektívne pracujú v prostrediach, kde sa vyskytujú chladiace kvapaliny, čipy a špony.

Séria je vybavená najnovším robotickým ovládačom FANUC R-50𝑖, v kombinácii s ľahkým dotykovým panelom Teach Pendant, ktorý zaisťuje jednoduché ovládanie, pokročilé riadenie dráhy a robustnú kyberbezpečnosť.

Praktická alternatíva k veľkým CNC strojom

Robotické obrábanie si získava čoraz väčšiu pozornosť najmä pri obrábaní rozmerných dielov vrátane veľkorozmerových odliatkov (gigacastings). Namiesto investícií do nadrozmerných CNC obrábacích centier s vysokými obstarávacími nákladmi môžu výrobcovia nasadiť robotické obrábacie bunky, v ktorých robot obrába pevne upnutý obrobok.

„Séria M-810 preklenuje priepasť medzi veľkými, nákladnými CNC obrábacími strojmi a flexibilitou robotov,“ hovorí Paul Ribus, vedúci oddelenia koordinácie predaja pre Európu v spoločnosti FANUC. „Pre mnohé aplikácie je robotické obrábanie dnes praktickým a ekonomickým riešením, ktoré spája presnosť s prispôsobivosťou.“