Zníženie náročnosti údržby pri súčasnom zvýšení produktivity: Spoločnosť FANUC predstavuje novú sériu R-2000/E
Spoločnosť FANUC Europe uviedla na trh novú sériu R-2000/E, úplne prepracovanú generáciu jedného zo svojich najpoužívanejších priemyselných robotov. Nová séria, vyvinutá s cieľom pomôcť výrobcom čeliacim rastúcim prevádzkovým nákladom, nedostatku pracovnej sily a zvyšujúcim sa dopytom, ponúka vyšší výkon v kombinácii s nižšími celkovými nákladmi na prevádzku.
Séria R-2000/E, vyvinutá v úzkej súčinnosti s požiadavkami zákazníkov, podporuje kompaktnejšie usporiadanie výroby, čím pomáha výrobcom znížiť potrebnú podlahovú plochu a zároveň zvládnuť väčšiu nosnosť. Táto kombinácia poskytuje väčšiu flexibilitu pri plánovaní výrobných prostredí.
Séria R-2000/E ponúka až o 20 % vyššiu prevádzkovú rýchlosť a o 10 % kratšie časy cyklov v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi, čím pomáha zvyšovať produktivitu v širokej škále aplikácií. Zároveň zvýšená tuhosť a presnosť prispievajú k lepšej stabilite procesov a konzistentnej kvalite výrobkov v náročných priemyselných prostrediach.
S viac ako 350 000 kusmi dodanými po celom svete v predchádzajúcich generáciách sa séria robotov R-2000 etablovala ako riešenie s vysokou spoľahlivosťou pre odvetvia vrátane automobilového priemyslu, všeobecného priemyslu a ťažkého strojárstva. Na základe týchto osvedčených predpokladov ponúka nová séria zvýšenú nosnosť, väčší dosah a väčšiu flexibilitu na podporu meniacich sa výrobných požiadaviek.
Kľúčovou inováciou série R-2000/E je jej dizajn optimalizovaný z hľadiska údržby. Nové bezbatériové enkodéry eliminujú rutinnú výmenu batérií, zatiaľ čo rýchlejšia diagnostika pomáha znižovať prestoje. Tieto vylepšenia znižujú nároky na údržbu a prispievajú k nižším celkovým nákladom na prevádzku, najmä vo veľkých inštaláciách.
Nová séria tiež umožňuje lepšie manipulačné schopnosti. Vďaka až o 85 % vyššej nosnosti zápästia a zvýšeným momentom zotrvačnosti dokážu roboty manipulovať s väčšími a zložitejšími komponentmi, ako aj s pokročilejšími nástrojmi na konci ramena. To rozširuje možnosti použitia, vrátane zvárania, manipulácie s materiálom a obsluhy strojov.
Udržateľnosť bola dôležitým zameraním počas vývoja. V porovnaní s predchádzajúcimi modelmi znižuje séria R-2000/E spotrebu energie až o 15 % a emisie hluku o 25 %, čím prispieva k efektívnejším a pohodlnejším výrobným prostrediam.
Produktová rada zahŕňa osem modelových variantov, vrátane verzií určených na montáž do stojana pre inštaláciu zhora a nového modelu s predĺženým dosahom až 3 905 mm. Táto konfigurácia, vyvinutá v reakcii na požiadavky európskeho trhu, je zvlášť vhodná pre aplikácie, ako sú automobilové gigaliate a manipulácia s veľkými lisovanými komponentmi alebo veľkými drevenými panelmi.
Všetky modely sú vybavené riadiacou jednotkou FANUC R-50𝑖, ktorý poskytuje pokročilé funkcie kyberbezpečnosti v súlade s normami IEC 62443. Patria medzi ne bezpečné komunikačné protokoly, overovanie používateľov a otvorená platforma podporujúca technológie ako Python, softvérové PLC a integráciu ROS.
„Séria R-2000 je už dlho kľúčovou sériou priemyselných robotov pre priemyselnú automatizáciu vďaka svojej spoľahlivosti a univerzálnosti,“ hovorí Paul Ribus, vedúci oddelenia koordinácie predaja spoločnosti FANUC pre Európu. „S novou sériou R-2000/E môžu výrobcovia ďalej zvyšovať produktivitu a zároveň výrazne znižovať nároky na údržbu a prevádzkové náklady, čím podporujú efektívnejšiu a odolnejšiu výrobu.“