Skip to main content
If you want to improve the operability of the Tilted Working Plane (TWP), then this FANUC CNC function is for you. 
For better ease of use, the workpiece origin automatically moves together with the workpiece in TWP, so there is no need to set the work origin again, even after table rotation.

Plan de lucru înclinat

Fie că lucrați în domeniul aerospațial, al fabricării matrițelor sau al producției generale, această tehnologie de ultimă generație vă va permite să obțineți o precizie de neegalat, să reduceți timpii de pregătire și să îmbunătățiți productivitatea generală. Deschideți o lume de posibilități pentru prelucrarea în 5 axe cu planul de lucru înclinat FANUC.

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizie în sarcini complexe

Creșteți acuratețea: Obțineți o precizie de neegalat în poziții complexe, îmbunătățind calitatea produselor și reducând erorile.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatil pentru diverse industrii

Adaptabil și flexibil: Ideal pentru aplicații diverse, cum ar fi frezarea și strunjirea, potrivit pentru o gamă largă de industrii.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Productivitate crescută, timp de funcționare maximizat

Creșteți eficiența operațională: Timpii de ciclu de masterizare și timpul de funcționare maximizat duc la creșterea randamentului și îmbunătățirea profitabilității.

Caracteristici concepute pentru succesul dvs.

Deblocați precizia și eficiența prelucrării în 5 axe. Îmbunătățiți experiența dumneavoastră CNC cu funcționalitatea noastră de plan înclinat fără sudură.