Skip to main content
Educational cell with two students on a light backgroun, mainly used to promote the Educational package.

Pachet educațional cu robot

Profesioniștii în robotică de mâine pot beneficia de celula educațională FANUC, o soluție plug-and-play gata de utilizare direct din cutie. Dacă lucrați în producție avansată, este probabil să lucrați cu un robot FANUC. Celula educațională FANUC are la bază un robot industrial FANUC ER-4𝑖A, oferind o soluție pentru fiecare program de studiu. Populară în școlile, colegiile, universitățile, centrele de formare și facilitățile de formare OEM din întreaga lume, celula noastră educațională este modalitatea ideală și cea mai rentabilă de a oferi învățare practică pentru dezvoltarea competențelor în robotică.

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.