/
R-30𝑖B Plus Mate Cabinet
R-30𝑖B Plus Mate Cabinet
Share
Puternic și autonom, cabinetul R-30𝑖B Plus Mate este alegerea ideală pentru roboții mai mici și a fost proiectat special pentru roboții cu sarcină utilă mică și medie. Acesta este stivuibil pentru celule multi-robot.
Dimensiuni: 470 x 400 x 322 mm sau 470 x 400 x 402 mm
- Beneficii cheie
- Serie
- Programare
Beneficii cheie
Beneficii pentru afacerea dvs.
Economisiți spațiu la sol
Cabinetul Mate este compact și ușor de integrat în celulele de producție cu un singur robot. Pentru instalațiile multi-robot, poate fi chiar stivuit.
Control ușor de utilizat
Intuitivă și simplu de utilizat, selecția noastră de Teach Pendant face ca utilizarea controlerului robotic R-30𝑖B Plus să fie ușoară pentru toate persoanele implicate în ciclul de producție.
Inteligență out-of-the-box
Toate controlerele robotice R-30𝑖B Plus sunt pregătite standard pentru funcții inteligente, cum ar fi verificarea video, a forței și a interferențelor.
Software sigur
Spre deosebire de controlerele robotice bazate pe PC (Windows), controlerele R-30𝑖B Plus utilizează software-ul propriu FANUC - ceea ce înseamnă că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la viruși, hackeri sau probleme de stabilitate.
Configurare ușoară
Pe baza unei performanțe de mișcare îmbunătățite, interfața cu utilizatorul (𝑖HMI) permite instalarea robotului în 30 de minute utilizând ghidul de configurare inițială.
Serie
Faceți cunoștință cu familia de controlere R-30𝑖B Plus
Un controler de înaltă performanță proiectat pentru o productivitate mai inteligentă. Aflați mai multe despre controlerul robotului FANUC.
Programare
Alegerile dvs. pentru o programare ușoară
𝑖Pendant Touch
𝑖Pendant Touch este un dispozitiv de control ușor, proiectat ergonomic, cu o interfață intuitivă 𝑖HMI. Acesta simplifică programarea atât pentru programatorii experimentați, cât și pentru operatori...
Tabletă Teach Pendant
Tableta FANUC Teach Pendant (TP) oferă clienților o modalitate rapidă și ușoară de a programa gama noastră extinsă de roboți industriali standard. Acesta are aceleași caracteristici ușor de utiliza...
Controler robot
𝑖RPROGRAMMER
Renunțând la necesitatea unui 𝑖Pendant Touch, roboții FANUC SCARA utilizează intuitivul 𝑖RProgrammer - o interfață bazată pe web care vă permite să programați cu ușurință cu o tabletă sau un comput...