M-810/270-27B
Share
Robotul FANUC M-810/270-27B este conceput pentru producătorii care au nevoie să manipuleze sarcini grele, menținând în același timp o precizie ridicată a procesului. Acesta asigură o performanță stabilă și fiabilă în aplicații solicitante, precum prelucrarea mecanică, manipularea uneltelor de mari dimensiuni sau lucrul cu componente fixate în dispozitive de prindere.
Cu o capacitate de încărcare utilă de 270 kg, robotul suportă operațiuni cu sarcini mari fără a compromite precizia sau stabilitatea. Designul său mecanic rigid și controlul optimizat al mișcării asigură rezultate constante, chiar și atunci când este expus la forțe externe semnificative.
Oferind o repetabilitate de 0,03 mm și o rază de acțiune de 2687 mm, modelul M-810/270-27B asigură performanțe precise în zone de lucru extinse. Acest lucru îl face potrivit pentru aplicații care necesită executarea precisă a traiectoriei sculei, inclusiv prelucrarea mecanică sau procesele de interacțiune cu sarcini mari.
Sarcina utilă robot
270 kg
Raza de acțiune robot
2687 mm
Axe
6
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Aplicații
Sectoare industriale
Soluția perfectă pentru aplicația dumneavoastră
Manipularea materialelor
Automatizați manipularea materialelor cu ajutorul roboților industriali pentru a debloca numeroase avantaje pentru afacerea dvs. Creșteți semnificativ eficiența și productivitatea prin reducerea timpului și a efortului necesare pentru manipularea manuală. Permiteți roboților să funcționeze continuu, fără oboseală, pentru a asigura performanțe constante și pentru a minimiza erorile, ceea ce conduce la un randament mai mare și la timpi de procesare mai rapizi.
Asamblare
Automatizați procesele de asamblare cu ajutorul roboților pentru a obține avantaje semnificative față de metodele manuale. Asigurați precizie și consecvență de neegalat, reducând erorile și garantând o producție de înaltă calitate. Creșteți viteza de producție permițând funcționarea continuă fără oboseală, ceea ce sporește randamentul. Creșteți eficiența, calitatea și siguranța, făcând din automatizare o investiție strategică pentru orice operațiune de producție.
Soluții personalizate pentru sectorul dumneavoastră de activitate
Robotică și automatizare pentru industria aerospațială
Robotica avansată FANUC: optimizează procesele de producție aerospațială.
Robotică și automatizare pentru industria auto
Excelență în industria auto: Soluțiile versatile de automatizare FANUC.
Vehicule electrice
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.
Electronică
Oferim soluții de automatizare pentru producția de electronice și cleanroom.