Skip to main content
The FANUC DR/3-8A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-2𝑖A/3S

Robotul Delta cu 4 axe M-2𝑖A/3S are o rază de acțiune de 800 mm, combinată cu un design ultra-compact, ideal pentru manipularea de mare viteză a pieselor mici. Versatilitatea sa asemănătoare celei umane și designul cu articulație tubulară suportă poziții de montare ultra-variabile, acomodându-se diverselor nevoi industriale. Cu o capacitate de încărcare de 3 kg și protecție standard IP69K, M-2𝑖A/3S este proiectat pentru performanță optimă și durabilitate în aplicații industriale solicitante. Suprafețele sale excepțional de netede și ușor de curățat, lubrifierea de uz alimentar și vopseaua epoxidică albă îl fac ideal și pentru industria alimentară.
Sarcina utilă robot
3 kg
Raza de acțiune robot
800 mm
Axe
4
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Integration Delta (Robot) in black. SVG format.

Maximizați randamentul

Maximizați-vă producția cu acest model cu 4 axe și o articulație cu o singură axă, proiectat pentru preluarea de pe o bandă transportoare la viteze extrem de mari.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Design inteligent

Protejați-vă cablurile prin direcționarea serviciilor prin brațul robotic direct către sculă și reduceți probabilitatea de interferențe.
Pictogram for Speed Delta (Robot) in black. SVG format.

Funcționare rapidă și puternică

Beneficiați de o productivitate îmbunătățită datorită servomotoarelor de mare viteză care asigură o accelerare rapidă și timpi de ciclu scurți.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Pregătit pentru alimente

Alegerea ideală pentru industria alimentară primară și secundară datorită suprafețelor extrem de netede, ușor de curățat, lubrifiere de uz alimentar și acoperire epoxidică albă.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protecție IP69K ca standard

Reduceți contaminarea cu un design igienic datorită protecției IP69K și a unui corp complet închis.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
3 kg
Raza de acțiune robot
800 mm
Axe
4
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP69K
Poziție de montare
Montare pe tavan
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Delta Robots, M-2iA/3SL, picking cookies (waffles). High resolution.
iR Pick tool

Seria M-2

Alegerea ideală pentru picking și asamblare ultra-rapide. Explorați seria M-2 acum!

Inspirați-vă