FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Small Capacity
Share
Punând accentul pe precizie și fiabilitate, această mașină se bucură de încrederea producătorilor de top pentru capacitatea sa de a oferi o calitate constantă într-o gamă largă de aplicații. Fie că modelează componente medicale complexe, piese auto sau componente tehnice, modelul FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Small Capacity asigură performanțe optime, fiind alegerea preferată pentru mediile de producție solicitante.
Tonaj
3000 kN | 300 tonf
Distanța între barele de legătură, H×V
810x710 mm
Diametru șurub (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Studii de caz
Aplicații
Industrii
Inspirați-vă din succesul altora
TESY
TESY pe drumul spre eficiență cu ROBOSHOT
Eficiență ridicată a producției, costuri reduse de energie și emisii de zgomot, împreună cu suport tehnic și servicii excelente, este ceea ce se pot aștepta clienții de la mașina de injecție complet electrică ROBOSHOT de la FANUC.
Poloplast
Resurse optimizate și turnare sustenabilă datorită FANUC
În industria ambalajelor alimentare, producția trebuie să fie rapidă, fiabilă și curată. Nu este de mirare că Poloplast a ales mașinile de turnare prin injecție ROBOSHOT de la FANUC. Pe lângă îmbunătățirile imediate ale eficienței și economiile de energie, caracteristicile software avansate ale utilajelor permit companiei să monitorizeze și să crească în continuare productivitatea, în timp ce își extinde gama de produse biodegradabile.
Potrivire perfectă pentru aplicația dvs.
Turnare prin injecție
Turnarea prin injecție este un proces de fabricație extrem de eficient, care permite producția de componente din plastic complexe, de înaltă calitate, cu precizie și consecvență. Utilizând automatizarea și robotica avansate, această tehnologie este esențială pentru industriile care necesită producție la scară largă, asigurând soluții rentabile fără a compromite integritatea sau performanța produsului final.
Soluții personalizate pentru industria dvs.
Alimente și băuturi
Industria alimentară și a băuturilor este pâinea și sarea noastră. Contactați-ne astăzi pentru a pune experiența noastră în robotică în industria alimentară și a băuturilor în slujba dvs.
Electronică
Oferim soluții de automatizare pentru producția de electronice și cleanroom.
Turnare prin injecție avansată pentru industria aerospațială
Optimizați producția aerospațială cu expertiza avansată a FANUC în turnarea prin injecție!
Turnare prin injecție avansată pentru industria auto
Excelență în turnarea prin injecție a automobilelor cu tehnologia FANUC!
Turnare prin injecție avansată pentru industria medicală
Consistență și fiabilitate în procesele de fabricație medicală!
Vehicule electrice
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.