FANUC îmbunătățește producția aerospațială cu soluții complete de turnare prin injecție, care cuprind turnarea standard, turnarea prin inserție, supraturnarea, piese de precizie și tehnologii LSR. Ofertele noastre se extind dincolo de utilajele de la 15T la 500T pentru a include sisteme sofisticate de automatizare, care îmbunătățesc eficiența și calitatea pentru o varietate de componente aerospațiale. Această combinație de utilaje de ultimă generație și automatizare continuă sprijină standardele ridicate ale industriei pentru componente structurale, interioare și optice. Cu FANUC, avansarea inovației în producția aerospațială devine o realizare tangibilă.
Mașinile de injecție FANUC ROBOSHOT aduc precizie CNC de ultimă generație în sectorul aerospațial, asigurând piese de înaltă calitate și consecvente la fiecare ciclu. Designul lor eficient din punct de vedere energetic și caracteristicile superioare de protecție a matriței le fac o alegere optimă pentru producerea de componente aerospațiale ușoare și durabile
Insert Moulding
Over Moulding
In-Mould Labelling
Injecție de precizie
Injecție LSR
Injecție multi-material
Turnarea permite integrarea inserțiilor metalice în componentele din plastic, sporind durabilitatea și funcționalitatea. Tehnologia FANUC asigură plasarea și lipirea precise, producând piese care rezistă condițiilor extreme ale aplicațiilor aerospațiale.
Supraturnarea combină mai multe materiale pentru a crea componente complexe, multifuncționale într-un singur proces. Capacitățile de supraformare ale FANUC oferă aderență superioară și integritate structurală, cruciale pentru piesele aerospațiale care necesită caracteristici avansate de performanță.
Etichetarea în matriță (IML) integrează etichetarea în procesul de turnare, rezultând finisaje durabile, de înaltă calitate. Soluțiile IML de la FANUC oferă o producție continuă și eficientă a componentelor aerospațiale cu etichetare precisă și permanentă, asigurând identificarea și trasabilitatea ușoară.
Turnarea prin injecție de precizie este vitală pentru producerea de componente aerospațiale complexe cu toleranțe exacte. Tehnologia de turnare de precizie FANUC garantează repetabilitate și precizie, asigurând că fiecare piesă îndeplinește cele mai înalte standarde ale industriei aerospațiale.
Turnarea cauciucului siliconic lichid (LSR) este utilizată pentru fabricarea de piese flexibile, de înaltă performanță pentru aplicații aerospațiale. Sistemele de turnare LSR de la FANUC oferă calitate și precizie constante, esențiale pentru componentele care necesită durabilitate și performanță excepționale în condiții extreme.
Versatilitatea ROBOSHOT se extinde la turnarea multi-material, permițând producția de componente auto cu materiale diferite într-o singură matriță. Această capacitate este benefică pentru crearea de piese hibride cu proprietăți diferite, cum ar fi combinarea materialelor rigide și flexibile.
Există numeroase mașini de turnare prin injecție a plasticului disponibile pe piață, dar majoritatea producătorilor moderni caută un set de atribute cheie bazate pe flexibilitate, eficiență energetică și performanță. Prin urmare, foarte capabilul FANUC ROBOSHOT, cu potențialul său de schimbare rapidă a sculelor și consumul redus de energie în regim complet electric, este o alegere dovedită pentru orice producător de produse din plastic care dorește să devină mai competitiv și să câștige cote de piață. Printre cei care pot oferi mărturii se numără Viskiplast, cu sediul în Ungaria.
Piese din mase plastice de mare volum; pereți subțiri; zero defecte; termene de execuție scurte în industria auto; cerințe stricte de eficiență energetică. Un număr tot mai mare de producători luptă împotriva acestor provocări comune investind în mașini de turnare prin injecție ROBOSHOT de înaltă performanță, complet electrice, de la FANUC. Printre aceștia se numără și SIMON Plastics.
Industrii automatizate - FANUC deservește orice industrie pentru a vă ajuta să vă rezolvați problemele de automatizare.