Eficiență ridicată a producției, costuri reduse de energie și emisii de zgomot, împreună cu suport tehnic și servicii excelente, este ceea ce se pot aștepta clienții de la mașina de injecție complet electrică ROBOSHOT de la FANUC.
Ciclu de producție mai rapid care îmbunătățește capacitatea mașinii.
Eficiența energetică îmbunătățită cu peste 70%.
Niveluri scăzute de zgomot care îmbunătățesc mediul de lucru.
Asistență și servicii excelente din partea FANUC.
Perspective
Compania
Povestea
Produse
Perspective
Perspective cheie de la provocare la rezultat
Provocare
Pentru a-și extinde capacitatea de producție, TESY trebuia să își crească drastic producția de piese din plastic, încorporate în produsele sale finale.
Soluția
TESY a investit în două mașini de turnare prin injecție complet electrice FANUC ROBOSHOT, cu o forță de prindere de 350 de tone.
Rezultat
În urma implementării echipamentelor industriale FANUC, producătorul bulgar TESY a reușit să reducă costurile pieselor fabricate, să diminueze deșeurile tehnologice și costurile energetice, să atingă un nivel constant ridicat de calitate și repetabilitate a pieselor fabricate și, nu în ultimul rând - să îmbunătățească mediul de lucru, datorită nivelului scăzut de zgomot al mașinilor.
Compania
TESY
TESY este cel mai mare producător bulgar și unul dintre cei mai importanți producători europeni de încălzitoare electrice de apă cu acumulare, rezervoare de apă încălzite indirect și aparate electrice de încălzire. Compania face parte din Ficosota Holding și are 5 fabrici pe teritoriul Bulgariei. Compania își vinde produsele în mai mult de 50 de țări de pe 4 continente.
Creșterea capacității în industria de încălzire, ventilație și aer condiționat
TESY continuă să își mărească capacitatea de producție și să lanseze noi linii de produse în industria HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat). "Aveam nevoie de o soluție extrem de eficientă pentru a ne crește capacitatea de producție a pieselor din plastic, încorporate în produsele noastre asamblate", a declarat Desislav Dimitrov, manager de proiect Investiții strategice și dezvoltare la TESY.
"Am ales FANUC mai ales datorită mașinilor sale unice, care nu au analog printre restul producătorilor mondiali din această clasă de mașini. O condiție foarte importantă pentru decizia noastră finală a fost faptul că ni s-a oferit posibilitatea de a testa mașinile oferite cu propriul nostru material și personal, ceea ce ne-a convins practic de calitățile excelente, funcționalitatea și eficiența mașinilor", spune Dimitrov.
"FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖A, cu o forță de prindere de 350 de tone, este o mașină de injecție echipată cu o acționare complet electrică (servo) a tuturor axelor mașinii. Acest lucru, combinat cu o unitate CNC precisă și sisteme suplimentare FANUC, ne-a ajutat să obținem o eficiență energetică cu peste 70% mai mare în comparație cu mașinile hidraulice cu care am lucrat până acum", afirmă Dimitrov. Beneficiile pentru TESY în implementarea mașinilor FANUC ROBOSHOT nu se limitează la reducerea substanțială a costurilor cu energia electrică în procesul de producție.
"După ce mașinile ROBOSHOT au fost implementate, am văzut că rezultatele obținute s-au suprapus complet cu datele din discuțiile preliminare și cu cele indicate în ofertă."
Desislav Dimitrov
Manager de proiect Investiții strategice și dezvoltare la TESY
"Nivelurile de zgomot extrem de scăzute ale mașinilor electrice FANUC au condus la o îmbunătățire semnificativă a mediului de lucru în hala de producție și la un nivel excepțional de satisfacție atât a lucrătorilor din procesul de producție, cât și a personalului de conducere", comentează Dimitrov.
TESY și-a extins, de asemenea, parteneriatul cu FANUC în domeniul roboticii prin instalarea mai multor modele în producția sa. Pentru instruirea practică a angajaților la fața locului, TESY și-a echipat Centrul ROBO de instruire cu o celulă robotică specială FANUC pachet educațional.
"De asemenea, am dori să remarcăm cooperarea proactivă și benefică pe care am primit-o din partea echipei FANUC în toate etapele proiectului - testare, instalare și servicii post-vânzare. Sper că în FANUC Bulgaria am găsit un partener pe termen lung pentru proiectele noastre viitoare!", conchide Dimitrov.
Proiectată pentru a excela în producția de automobile, turnare tehnică, ambalare și producție de piese de consum, această mașină este o dovadă a ingineriei de precizie. De încredere pentru liderii ...
R-2000𝑖C/165F este un robot cu 6 axe proiectat pentru manipularea sarcinilor grele de până la 165 kg. Acest model are un design cu articulație subțire, permițând timpi de ciclu excelenți pentru op...
Profesioniștii în robotică de mâine pot beneficia de celula educațională FANUC, o soluție plug-and-play gata de utilizare direct din cutie. Dacă lucrați în producție avansată, este probabil să lucr...
Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.
Turnarea prin injecție este un proces de fabricație extrem de eficient, care permite producția de componente din plastic complexe, de înaltă calitate, cu precizie și consecvență. Utilizând automatizarea și robotica avansate, această tehnologie este esențială pentru industriile care necesită producție la scară largă, asigurând soluții rentabile fără a compromite integritatea sau performanța produsului final.