Fábricas de FANUC
Cultivar la excelencia en la fabricación
Las fábricas japonesas de FANUC en Oshino-mura, Mibu, Tsukuba y Hayato combinan calidad e innovación para ofrecer excelencia en la fabricación. Nuestro compromiso inquebrantable con la ingeniería de precisión está estrechamente entrelazado con nuestros procesos altamente automatizados, lo que nos permite fabricar productos fiables y de alta calidad que aumentan la productividad de nuestros clientes. Descubra las fábricas donde toma forma la excelencia.
- Fábricas centrales
- Fábricas de Mibu
- Fábricas de Tsukuba
- Fábricas Hayato
Oshino-mura, Prefectura de Yamanashi
Fábricas en el campus de la sede central en Oshino-mura, prefectura de Yamanashi:
Muchas fábricas están dispersas en los 1.780.000 metros cuadrados del bosque de FANUC, rico en naturaleza. Entre las fábricas se incluyen las de montaje de CNC, servoamplificadores, servomotores, ROBOTs, ROBOSHOTs y ROBOCUTs. También hay fábricas de mecanizado, prensado, fundición a presión y pintura. Se fomenta activamente la automatización y robotización de las fábricas, como lo demuestra la consecución de largas horas de mecanizado continuo sin operarios.
Fábrica de CNC
Fábrica de servomotores
Fábrica de servoamplificadores
Fábrica ROBOTS
Fábrica de ROBOSHOT
Fábrica de ROBOCUT
Fábrica de mecanizado
Fábrica de mecanizado de piezas de servomotores
Fábrica de prensa
Fábrica de fundición a presión
Fábrica de moldes
Fábrica de chapas metálicas
Fábrica de pintura
Mibu, Prefectura de Tochigi
Las fábricas más avanzadas construidas en 700.000 metros cuadrados de terreno en Mibu, prefectura de Tochigi:
Las fábricas están muy automatizadas y todos los dispositivos están conectados a una red. Cada proceso está automatizado con robots y conectado a un sistema de transporte automático. Aquí se lleva a cabo toda la producción, desde el mecanizado de las piezas hasta el montaje final y las pruebas. Junto con las fábricas de nuestra sede central, se aumenta la capacidad de producción de CNC, servoamplificadores y servomotores, lo que permite un suministro estable. En Mibu también se fabrican osciladores láser.
Fábrica CNC
Fábrica de servomotores
SERVO AMPLIFICADOR Fábrica
Fábrica de moldes
Chikusei, Prefectura de Ibaraki
Las fábricas de Tsukuba ocupan un terreno de 600.000 metros cuadrados en Chikusei, prefectura de Ibaraki:
En el área 1 de Tsukuba se ensamblan los ROBODRILL. En el Área 2 de Tsukuba se mecanizan y ensamblan piezas para ROBODRILLs y ROBOTs. En esta zona también se fabrican controladores de robots. El alto nivel de robotización de estas fábricas aumenta considerablemente la eficacia de la producción.
Fábrica ROBODRILL
Fábrica de mecanizado
Fábrica de ROBOTs
Kirishima, Prefectura de Kagoshima
La fábrica de Hayato ocupa un terreno de 170.000 metros cuadrados en Kirishima, prefectura de Kagoshima:
Los sensores para servomotores se fabrican en instalaciones altamente robotizadas.