Smith+Sobrino
Un espacio seguro para el mecanizado de implantes
La carga y descarga de máquinas es una de las aplicaciones más populares de los robots industriales, gracias a la eliminación de costes de mano de obra y al mayor rendimiento de la producción. Sin embargo, en una planta industrial de gran actividad, ¿cómo es posible garantizar la seguridad de los empleados que se encuentran cerca de una instalación tan rápida y potente? El uso de la tecnología Dual Check Safety de FANUC en la empresa líder mundial en tecnología médica Smith+Nephew demuestra cuál es la solución óptima.
Compartir
El robot FANUC LR-10𝑖A/10 aumenta el rendimiento en un 45% en Smith+Nephew.
Muchas horas de trabajo autónomo a la semana con la tecnología de robots FANUC.
FANUC LR-10𝑖A/10 se ha diseñado específicamente para operaciones de mantenimiento de máquinas.
El DCS de FANUC garantiza una supervisión completa de la seguridad del área de trabajo.
Inspírese
Seleccione más opciones aquí
Casos prácticos
Aplicaciones
Industrias
Casos prácticos de FANUC
Conozca nuestra completa gama de soluciones de automatización diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.
Alimentación de máquinas
Automatice la alimentación de máquinas con robots para mejorar significativamente su producción proporcionando una precisión superior y un funcionamiento continuo, a diferencia de la alimentación manual. Aumente la eficiencia, consiga un rendimiento constante, reduzca los costes de mano de obra y añada un valor sustancial a todo su proceso de producción.
Robótica y automatización para la industria médica
Aumento de la eficacia de la industria médica mediante la robótica y la automatización.