Skip to main content
Etasis

Rompa virutas largas con la función Servo Learning Oscillation Function de FANUC

Las virutas largas procedentes de operaciones de mecanizado perturban el funcionamiento de las máquinas. ETASIS, un fabricante de herramientas turco, buscó una solución. El CNC de FANUC ofrece la función de oscilación de servoaprendizaje, que oscila la herramienta a lo largo de la dirección de corte, manteniendo la calidad y reduciendo la limpieza. Esta solución es esencial para la alimentación de máquinas robóticas y elimina la necesidad de equipos rompevirutas. ETASIS está muy satisfecha con los resultados.
ETASIS is offering their customer the perfect solution by using FANUC’s CNC and specifically the Servo Learning Oscillation Function, which eliminates the need for chip breaker equipment resulting in significant labour savings and enhanced quality.

De la tarea al resultado

Tarea

Para muchas operaciones de mecanizado, las virutas largas son un problema. Las tiras de metal enrollado pueden envolver la pieza de trabajo y la herramienta de corte e interferir en el correcto funcionamiento de la máquina herramienta. ETASIS, un fabricante turco de máquinas herramienta a medida, quiere ofrecer a sus clientes una solución que elimine el problema de las virutas largas. Estas virutas rizadas son especialmente problemáticas cuando se tornea, pero también pueden ocurrir con otras operaciones como taladrado y fresado.

Solución

El CNC de FANUC proporciona una aplicación de software llamada Función de Oscilación de Servo Aprendizaje. Esta función hace que la herramienta oscile a lo largo de la dirección de corte. Mediante la aplicación de Servo Learning Control, la oscilación se consigue sin comprometer la calidad ni la precisión.

Resultado

La función Servo Learning Oscillation mejora la calidad del producto acabado. Se consigue un importante ahorro de mano de obra al evitar la necesidad de limpiar las piezas. Para aquellos clientes que deseen utilizar un brazo robótico para el cuidado de Máquinas, es crucial eliminar el problema de las virutas largas. La solución de software de FANUC elimina la necesidad de utilizar equipos rompevirutas. ETASIS está muy satisfecha con los resultados de esta función.

 

Etasis

ETASIS lleva fabricando Máquinas CNC desde 1990, y están orgullosos de la capacidad de su equipo para adaptarse a las nuevas tecnologías. Todos sus productos son de diseño propio, y fabrican máquinas herramienta especiales para diversos sectores industriales.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE Etasis
Thanks to FANUC’s CNC and specifically the Servo Learning Oscillation Function, the Turkish company ETASIS, eliminates the need for chip breaker equipment resulting in significant labour savings and enhanced quality.

Máquinas CNC de FANUC ayudan a dar forma al futuro en Moulding Specialist

ETASIS fabrica máquinas herramienta a medida para muchas aplicaciones, incluidos usuarios finales de alta tecnología como la automoción y la industria aeroespacial. Las virutas largas y enrolladas pueden causar muchos problemas, como paradas del transportador, acabados superficiales de calidad inferior y reducción de la vida útil de las herramientas.

Meliha Günaltin, Directora General de ETASIS, explica: "La función Servo Learning Oscillation de FANUC aumenta la calidad de producción de las Máquinas que fabricamos. En materiales y procesos con una alta probabilidad de formación de viruta, la viruta formada no puede eliminarse y provoca una pérdida de calidad con el tiempo cuando la pieza se procesa con métodos tradicionales"

"En las áreas de producción en masa, la viruta formada debe limpiarse de la pieza para poder continuar con los siguientes procesos sin problemas. Esto supone costes y mano de obra adicionales. Además, una pieza sin virutas es inevitable para los clientes que desean implantar un sistema de automatización robótica, como la carga y descarga de máquinas. En varias pruebas realizadas con la aplicación Servo Learning Oscillation de FANUC, eliminamos la viruta de la pieza."

 

ETASIS testimonial Image related to the ETASIS success story.

FANUC es nuestro socio más importante a la hora de desarrollar nuevos productos y mejorar los existentes. Mantenemos una larga colaboración con ellos. Estamos muy satisfechos de recibir de FANUC un servicio rápido y orientado a las soluciones, así como asistencia técnica en los distintos países en los que trabajamos. FANUC ofrece una alta calidad de producto y un amplio soporte de piezas de recambio para nuestras Máquinas. FANUC es nuestro socio de confianza.

Testimonios

Meliha Günaltin

Director General

La Sra. Günaltin continúa explicando cómo utilizan la función:

"Una vez determinadas las condiciones de corte adecuadas de la pieza de trabajo, las condiciones especificadas se introducen en las instrucciones de configuración de la aplicación Servo Learning Oscillation y se garantiza que la función funcione sin problemas. Llevamos a cabo estudios de I+D para determinar los valores óptimos de la función de rotura de virutas.

También la utilizamos para taladradoras y fresadoras junto con tornos. La aplicación Servo Learning Oscillation de FANUC elimina la necesidad de equipos rompevirutas y de mano de obra adicional. Nos proporciona grandes beneficios en términos de coste y tiempo. Además, esta función prolonga la vida útil de la herramienta, lo que proporciona una importante reducción de costes y eficiencia en la producción."

 

FANUC CNC Servo Learning Oscillation function lets your tool oscillate along the cutting direction to break chips effectively and efficiently in turning and drilling operations - without compromising accuracy. The oscillating tool produces small chips, avoiding the entanglement of large, twisted chips

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.