Skip to main content
Herramientas Norm

Mayor rendimiento del mecanizado y calidad del producto con FANUC

La inversión en una máquina herramienta nueva suele ir acompañada de una lista de requisitos que incluyen la precisión, la velocidad, la eficiencia y la fiabilidad. Aunque muchas máquinas afirman cumplir estos objetivos, sólo los resultados reales en aplicaciones del mundo real pueden calificar tales afirmaciones. Y qué mejor lugar para poner a prueba los méritos de las máquinas FANUC que un taller de mecanizado de gran volumen que presta servicio a sectores como la automoción, los electrodomésticos y la electrónica. Los resultados hablan por sí solos.
Video of Norm Tooling Case Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

De la tarea al resultado

Tarea

Reducir la intervención manual y aumentar la automatización, especialmente en los procesos de mecanizado de precisión, se había convertido en una de las principales prioridades de Norm Tooling. La empresa quería nuevas máquinas herramienta capaces de elevar tanto el rendimiento como la calidad del producto, respaldadas por un alto nivel de asistencia técnica y formación para una integración rápida y sin problemas.

Solución

Norm Tooling seleccionó centros de mecanizado vertical y máquinas de electroerosión por hilo FANUC CNC. La llegada de varios modelos ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 y ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C a las instalaciones proporcionaría los requisitos de velocidad, precisión y fiabilidad que buscaba la empresa. Y lo que es más importante, el completo servicio de atención al cliente de FANUC estaba a su disposición para garantizar una integración perfecta en la producción.

Resultado

Las nuevas máquinas FANUC, respaldadas por el soporte técnico y la formación de FANUC, de renombre mundial, pronto ayudaron a Norm Tooling a aumentar la productividad en un 7%, reducir las tasas de error en un 5% y recortar los tiempos de producción en un 10%. Estas ganancias, en un contexto de mecanizado de unos 40 millones de componentes al año, son extremadamente significativas.

Acerca de Norm Tooling

Fundada en 2003 en Izmir (Turquía), Norm Tooling ha crecido hasta convertirse en líder del mecanizado de componentes y la fabricación de herramientas. Con tecnologías de fabricación in situ que incluyen 28 avanzadas máquinas herramientas CNC, la empresa ofrece soluciones a los sectores de automoción, electrodomésticos, aeroespacial, construcción de maquinaria, electrónica, muebles y construcción. Esta empresa de más de 300 empleados forma parte de Norm Holding, que cuenta con una plantilla total de unas 4.000 personas repartidas en 23 empresas de ocho países.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE Norm Tooling
Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Máquinas FANUC impulsan la eficiencia y el control de costes

Norm Tooling ofrece un servicio de mecanizado y troquelado en frío de alta calidad, orientado al precio y al Just In Time (JIT) desde su moderno parque de maquinaria de 10.000 m² en Izmir, Turquía. Invertir en las últimas tecnologías de mecanizado CNC es primordial para esta progresista empresa de fabricación por contrato, como explica Meriçcan Yolcu, Ejecutiva de Producción: "Producimos piezas que requieren gran precisión. Centrados en la mejora continua, integramos las últimas tecnologías en nuestros procesos de fabricación. En particular, las últimas tecnologías de FANUC nos ayudan a optimizar la producción."

La colaboración de Norm Tooling con FANUC nació de la necesidad de la empresa de hacer que sus operaciones de fabricación fueran más eficientes y precisas.

"La alta precisión, los bajos índices de error y la velocidad son factores críticos para nosotros", afirma Yolcu. "Por eso utilizamos centros de mecanizado verticales y máquinas EDM de hilo de FANUC".

"La alta precisión, los bajos índices de error y la velocidad son factores fundamentales para nosotros", afirma Yolcu.

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Varios modelos ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 y ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C ya están plenamente operativos en la planta de fabricación de Norm Tooling. Los centros de mecanizado CNC FANUC ROBODRILL proporcionan alta velocidad y fiabilidad en el fresado y taladrado de precisión, mientras que las máquinas CNC de electroerosión por hilo ROBOCUT ayudan a Norm Tooling a obtener excelentes resultados en piezas complejas.

"Reducir la intervención manual y aumentar la automatización, especialmente en nuestros procesos de mecanizado de precisión, era una prioridad fundamental", afirma. "Al mismo tiempo, la rápida adaptación y formación de nuestros operarios a las nuevas máquinas era vital. Gracias al soporte técnico y a la formación proporcionados por FANUC, conseguimos una integración rápida y satisfactoria".

Según Yolcu, entre las principales razones para elegir las soluciones FANUC ROBODRILL y ROBOCUT se incluyen su alto rendimiento operativo y sus bajos índices de error.

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

"Tras la integración en nuestras líneas de producción, el rendimiento de la productividad aumentó un 7%, las tasas de error se redujeron un 5% y los tiempos de producción fueron un 10% más cortos"

Testimonios

Meriçcan Yolcu

Ejecutivo de producción

Estas ganancias son muy grandes si se tiene en cuenta el enorme rendimiento de las instalaciones de la empresa en Izmir. Norm Tooling mecaniza alrededor de 40 millones de piezas al año utilizando avanzadas máquinas herramientas CNC que, combinadas, proporcionan a la empresa una velocidad media de procesamiento de 38 piezas por segundo.

"Gracias a la introducción de las máquinas FANUC, ahora podemos producir más rápido y con unos estándares de calidad aún más elevados", afirma satisfecho Yolcu. "Nuestros procesos de fabricación son ahora aún más eficientes, al tiempo que disfrutamos de un mayor control de los costes. Esta cooperación con FANUC ha aumentado nuestra capacidad de producción y nos ha proporcionado una ventaja competitiva".

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.