FANUC ayuda a optimizar el servicio de panadería en tiendas
Con el sistema basado en cobot de FANUC, las panaderías pueden aumentar su productividad de forma segura y fiable. El sistema automatizado ofrece una forma eficaz de aumentar la productividad y reducir los costes en aplicaciones repetitivas de manipulación de productos.
El robot FANUC CRX-10𝑖A/L trabaja de forma segura en estrecha colaboración con los trabajadores humanos.
El sensor 3D Vision de FANUC permite detectar objetos colocados aleatoriamente.
La interfaz del cobot, fácil de usar, garantiza una adopción rápida y sencilla.
Aumento de la productividad y reducción de los costes con el sistema basado en cobot de FANUC.
Información
Empresa
Historia
Productos
Información
De la tarea al resultado
Tarea
Las panaderías en tienda son populares en todo el mundo, pero ¿cómo es posible llevar la productividad al siguiente nivel sin comprometer la integridad de los productos horneados o la seguridad de los trabajadores?
Solución
Un robot colaborativo (cobot) de la serie CRX de FANUC trabaja al unísono con un sistema de visión 3D de FANUC y pinzas de fabricación aditiva para ayudar a automatizar las operaciones de panadería en tienda. El integrador de sistemas ASA Automation, con la colaboración de FANUC y el especialista en impresión 3D LMD, desarrolló la solución para WIESHEU, un líder del mercado en hornos y soluciones de panadería asociadas.
Resultado
Con el sistema basado en cobot de FANUC, las panaderías pueden aumentar su productividad de forma segura y fiable. Por ejemplo, el sistema recoge baguettes colocadas aleatoriamente de una caja y las coloca de forma ordenada y uniforme en las bandejas de horneado. Una vez horneadas, el cobot también transfiere las baguettes a los estantes de cara al cliente, listas para su compra.
Empresa
Wiesheu
Recurriendo al integrador de sistemas ASA Automation, que a su vez contó con el apoyo de FANUC y del especialista en fabricación aditiva LMD (para las pinzas), el equipo del proyecto fue tomando forma. Con sede en Grossbottwar, a unos 30 km al norte de Stuttgart (Alemania), WIESHEU GmbH comenzó a fabricar hornos hace 50 años. Desde finales de la década de 1990, la empresa se ha especializado en el diseño y la fabricación de hornos innovadores para tiendas que producen productos de panadería de alta calidad en un envoltorio de dimensiones compactas, convirtiéndose en líder del mercado en este segmento.
La innovación en el corazón de las soluciones WIESHEU
En los últimos años, la empresa ha estado impulsando una agenda de mayor automatización, que no sólo aporta diferenciación competitiva, sino que ofrece un valor significativo a los clientes que buscan una mayor productividad.
"Ya habíamos logrado la automatización parcial del proceso de horneado con nuestro sistema TrayMotion, que carga y descarga bandejas de productos hacia y desde el horno de forma automática", explica Maike Strecker, Gestión de productos, WIESHEU. "Estaba claro que los siguientes pasos serían automatizar los procesos anteriores y posteriores: cargar las bandejas de horneado, transportar las bandejas cargadas al sistema de carga TrayMotion y transferir los productos horneados terminados a los estantes de cara al cliente listos para su compra".
El equipo del proyecto tomó forma recurriendo al integrador de sistemas ASA Automation, que a su vez contó con la ayuda de FANUC y del especialista en fabricación aditiva LMD (para las pinzas)
El equipo del proyecto tomó forma.
Wolfram Lange, Ventas e Ingeniería, ASA Automation GmbH, afirma: "Estaba claro que utilizaríamos FANUC porque la serie CRX cobot tiene una interfaz de usuario muy sencilla. Al principio, en el sector de la panadería había cierta reticencia a trabajar con robots debido a su complejidad percibida, pero FANUC ha hecho mucho para superar este malentendido".
Los cobot CRX de FANUC son ideales para aplicaciones de panadería, ya que cumplen los exigentes requisitos del sector. En este caso, un cobot de 6 ejes CRX-10𝑖A/L con una capacidad de carga de 10 kg trabaja sin protecciones en estrecha colaboración con trabajadores humanos. Un sistema inteligente FANUC 𝑖RVision y un sensor de visión 3D 3DV/600 permiten al cobot CRX detectar productos de panadería colocados aleatoriamente en una caja y recogerlos. El sistema transmite la información digitalmente al control del cobot. Mediante una pinza impresa en 3D específica para cada producto, el cobot recoge cuidadosamente los productos y llena la bandeja prevista en el número correcto, espaciando cada artículo en consecuencia para garantizar un horneado uniforme. La pinza agarra con suavidad pero con seguridad cada producto horneado sin comprometer la integridad del producto, un requisito previo vital para las panaderías en tienda. Un sistema de pinzas de cambio automático facilita la flexibilidad del sistema para adaptarse a diferentes productos.
El sistema automatizado proporciona una forma eficaz de aumentar la productividad y reducir los costes en aplicaciones de manipulación de productos repetitivos.
"Aquí tenemos una solución automatizada para la manipulación de productos horneados, donde vemos el cobot como una mano amiga", dice Wolfram Lange, Ventas e Ingeniería, ASA Automation GmbH. "El CRX es ideal para este tipo de aplicaciones, especialmente para panaderías".
Al aprovechar las ventajas de los cobots de la serie CRX de FANUC, se hace evidente la interacción armoniosa entre el trabajador de la panadería y la máquina. Sin dispositivos de protección ni peligro para el empleado (de acuerdo con las normas de seguridad ISO 10218-1), el humano y el cobot trabajan 'mano a mano'.
Maike Strecker
Gestión de productos, Wiesheu
Productos
Detrás de la tecnología: Descubra productos relacionados
El CRX-10𝑖A/L Collaborative Robot, con sus 10 kg de Capacidad de carga, 1.418 mm de alcance y su único movimiento underflip, es la solución perfecta para medianas y pequeñas empresas, así como para...
¡Permitimos que los robots FANUC vean!
𝑖RVision es el único sistema de detección visual totalmente integrado de FANUC que permite a los robots FANUC ver, haciendo que la producción sea más rápida,...
Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.
Automatice la manipulación de materiales con robots industriales y obtenga numerosas ventajas para su empresa. Aumente significativamente la eficiencia y la productividad reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para la manipulación manual. Deje que los robots trabajen de forma continua y sin fatiga para garantizar un Rendimiento constante y minimizar los errores, lo que se traduce en un mayor rendimiento y tiempos de procesamiento más rápidos.
La tecnología de inspección por visión mejora sus procesos de fabricación con sistemas automatizados basados en imágenes que inspeccionan y analizan objetos con precisión. Las soluciones avanzadas de inspección por visión utilizan cámaras, sensores y software de última generación para capturar y procesar imágenes, detectar defectos, medir dimensiones y garantizar que sus productos cumplen las normas de calidad más exigentes.
La alimentación y las bebidas son nuestro pan de cada día. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para poner nuestra experiencia en robots para la industria alimentaria y de bebidas a su servicio.