Gevorkyan
Especialista en pulvimetalurgia disfruta de la excelencia de FANUC
Cuando un nuevo fabricante alcanza rápidamente el éxito, se hace necesario encontrar un proveedor adecuado para la automatización de la fábrica. La selección del proveedor óptimo ayudará al fabricante a adaptarse rápidamente a la creciente demanda de los clientes y, al mismo tiempo, facilitará unos mayores niveles de productividad y eficiencia.
Compartir
30 robots FANUC en todas las operaciones de la empresa.
Aumento de la productividad del 30% en algunos ámbitos.
La automatización de FANUC facilita las operaciones 24/7.
25 años de colaboración con FANUC gracias también a un servicio de atención al cliente de fiabilidad inquebrantable.
Inspírese
Seleccione más opciones aquí
Casos prácticos
Aplicaciones
Industrias
Casos prácticos de FANUC
Conozca nuestra completa gama de soluciones de automatización diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.
Alimentación de máquinas
Automatice la alimentación de máquinas con robots para mejorar significativamente su producción proporcionando una precisión superior y un funcionamiento continuo, a diferencia de la alimentación manual. Aumente la eficiencia, consiga un rendimiento constante, reduzca los costes de mano de obra y añada un valor sustancial a todo su proceso de producción.
Corte por electroerosión por hilo
La electroerosión por hilo (EDM) es un proceso de fabricación de precisión que utiliza un hilo fino cargado eléctricamente para cortar formas y contornos intrincados en metales duros y materiales conductores. El hilo genera una serie de descargas eléctricas rápidas que erosionan el material con extrema precisión sin aplicar fuerza mecánica. Este método sin contacto permite fabricar piezas muy detalladas y complejas con excelentes acabados superficiales, por lo que resulta esencial para industrias que requieren un mecanizado preciso, como la aeroespacial, la médica y la de fabricación de moldes.
Todas las industrias
Conozca nuestra completa gama de soluciones de automatización diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.