GF Wavin
Espacio para mejores robots
La automatización nunca se detiene. Incluso cuando se duplica una célula de producción, hay margen de mejora, como la optimización de los tiempos de ciclo y la fiabilidad.
Compartir
Alta fiabilidad de los procesos gracias a la construcción de robots orientados al servicio y de fácil mantenimiento.
Tiempos de ciclo flexibles con baja tasa de fallos.
Aumento del rendimiento de un 40% desde la introducción de la primera célula robotizada.
Alcance del brazo del robot R-2000𝑖B/185L de más de 3 metros que optimiza la descarga de máquinas.
Inspírese
Seleccione más opciones aquí
Casos prácticos
Aplicaciones
Casos prácticos de FANUC
Conozca nuestra completa gama de soluciones de automatización diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.
Manipulación de materiales
Automatice la manipulación de materiales con robots industriales y obtenga numerosas ventajas para su empresa. Aumente significativamente la eficiencia y la productividad reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para la manipulación manual. Deje que los robots trabajen de forma continua y sin fatiga para garantizar un Rendimiento constante y minimizar los errores, lo que se traduce en un mayor rendimiento y tiempos de procesamiento más rápidos.
Alimentación de máquinas
Automatice la alimentación de máquinas con robots para mejorar significativamente su producción proporcionando una precisión superior y un funcionamiento continuo, a diferencia de la alimentación manual. Aumente la eficiencia, consiga un rendimiento constante, reduzca los costes de mano de obra y añada un valor sustancial a todo su proceso de producción.