Skip to main content
Akim Metal - SMB

El fabricante de tornos CNC toma el control de la producción con FANUC

En un mundo de componentes de ingeniería cada vez más complejos, las máquinas herramienta requieren cada vez más capacidades y funciones. El humilde torno, pilar de la industria del mecanizado, es un buen ejemplo. La marca SMB de Akim Metal, con sede en Turquía, fabrica actualmente tornos con torretas dobles servocontroladas, lunetas programables, herramientas motorizadas, contrapunto programable y automatización integrada. Para proporcionar un control óptimo del proceso en la búsqueda de una calidad, repetibilidad y productividad de los componentes cada vez mayores, la empresa aprovecha las ventajas de los sistemas CNC de FANUC.
How to produce Advanced Technology

De la tarea al resultado

Tarea

Los usuarios modernos de tornos CNC SMB necesitan mucho más que capacidades convencionales como el torneado de superficies y diámetros exteriores. Para los actuales talleres de mecanizado que buscan endimiento, cuantas más operaciones pueda realizar el torno en una sola puesta a punto, mejor. SMB ofrece productos básicos como sus tornos de doble torreta de las series TT850 y TT550 para satisfacer esta demanda. Sin embargo, el control preciso del proceso es vital.

Solución:

El 0𝑖-TF Plus de FANUC ofrece la respuesta. Este sistema CNC fundamental está adaptado a las aplicaciones de torneado, mejorando de forma óptima la funcionalidad del torno. Akim Metal SMB también aprovecha la calidad y fiabilidad de la tecnología de motores FANUC, así como las soluciones de automatización y los amplios conocimientos de FANUC.

Resultado

Con la tecnología FANUC, los clientes de tornos SMB pueden realizar operaciones adicionales como torneado en bisel, taladrado de agujeros, biselado, ranurado, torneado de perfiles, roscado, roscado y embutición, de forma rápida, fiable, altamente repetible y precisa. Las piezas excéntricas tampoco suponen ningún problema gracias a la función de doble trayectoria que ofrece el control FANUC, que gestiona las dos torretas de forma independiente. En pocas palabras, los usuarios de los tornos de doble torreta SMB pueden realizar más trabajo en menos tiempo.

Tornos de doble torreta SMB.

Acerca de RADMOT Sp. z o.o.

RADMOT, fundada hace más de 40 años, se ha convertido en una de las principales empresas de mecanizado CNC. Esta empresa familiar de 200 empleados ofrece servicios de fresado y torneado CNC y mecaniza piezas de materiales como aluminio, acero, cobre, latón y plásticos técnicos con su amplia gama de más de 80 máquinas herramienta. Situada a unos 80 km al sur de Varsovia, RADMOT se gana la confianza de sus clientes gracias a unos pilares operativos que incluyen la calidad, la transparencia, la flexibilidad, la cooperación a largo plazo, la competitividad y la competencia profesional. Otros servicios disponibles en sus instalaciones son el anodizado, el galvanizado, el marcado por láser, el montaje y el lavado de piezas.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE RADMOT
Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

El CNC de FANUC proporciona una mejora óptima de la funcionalidad del torno

Akim Metal SMB aprovecha sus conocimientos y experiencia para ofrecer a sus clientes tornos CNC de alta tecnología con automatización integrada. Un buen ejemplo son sus series TT850C y TT550C de doble torreta, que cuentan con un potente husillo, luneta programable, torretas servocontroladas, contrapunto programable y herramientas motorizadas opcionales. Para controlar estas avanzadas máquinas, la empresa confía en los sistemas CNC de FANUC.

"Nuestro equipo de I+D trabaja en estrecha colaboración con FANUC para garantizar que nuestros clientes puedan aprovechar al máximo la infraestructura de control estable y fiable que ofrece FANUC", revela Ali Fazil Böyet, Director General de Akim Metal.

Gracias a soluciones como el CNC 0𝑖-TF Plus de FANUC y a una tecnología de motor superior, los usuarios de tornos SMB pueden realizar operaciones como torneado frontal, torneado exterior, torneado en bisel, taladrado de agujeros, biselado, ranurado, torneado de perfiles, roscado, roscado y embutición de forma rápida, altamente repetible y precisa.

 

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

"En particular, nuestros clientes se benefician del rendimiento superior de los controles de FANUC cuando buscan alcanzar una alta precisión en la producción de piezas excéntricas como cigüeñales de motores".

Testimonios

Ali Fazil Böyet

Director General

Con la función de doble trayectoria que ofrece el FANUC 0𝑖-TF Plus, los usuarios adquieren la capacidad de gestionar dos torretas de forma independiente. Esta función proporciona una eficiencia superior en procesos de mecanizado multieje y complejos, así como tiempos de ciclo rápidos. En definitiva, los usuarios pueden completar más pedidos en menos tiempo.

Pero los sistemas CNC son solo una parte de la oferta proporcionada a Akim Metal SMB. Con las soluciones de automatización de FANUC, el fabricante de máquinas herramienta puede garantizar que sus clientes se beneficien de una integración perfecta de robots, sistemas de cambio de herramientas y carga y descarga automáticas, al tiempo que contribuye a los procesos de digitalización en planta mediante protocolos de comunicación compatibles con la Industria 4.0.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

"Gracias a nuestra estrecha colaboración con FANUC, integramos las últimas tecnologías de automatización y CNC en nuestros procesos de producción y seguimos fabricando máquinas fiables y de alto rendimiento", afirma. "Al mismo tiempo, nuestro estrecho trabajo con el equipo de servicio e ingeniería de FANUC en Türkiye permite que nuestros eficientes procesos de producción continúen sin interrupciones."

Akim Metal SMB afirma que está llevando la producción de la empresa hacia el futuro con las tecnologías de FANUC y marcando la diferencia en el sector con máquinas herramienta habilitadas para la automatización y orientadas a la transformación digital.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

"Creemos que nuestra cooperación con FANUC, que combina alta precisión, calidad y eficiencia, seguirá contribuyendo de forma significativa a las tecnologías de producción del futuro", concluye Ali Fazil Böyet.

"FANUC es una de las empresas más importantes del mundo en el ámbito de la tecnología de producción".

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización , expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.