Skip to main content
Phytopharm Klęka S.A.

Del palé al producto final: los cobots de FANUC optimizan el packaging farmacéutico.

Phytopharm Klęka S.A., líder del mercado en productos de origen vegetal para las industrias farmacéutica y cosmética, ha mejorado la ergonomía, la flexibilidad y la fiabilidad de sus procesos de empaquetado mediante la incorporación de dos robots colaborativos (cobots) de FANUC. Al automatizar el despaletizado de botellas y el apilado de cajas de cartón en colaboración con ZW Automation, la empresa está superando las estimaciones iniciales de rendimiento previstas para los cobots, al tiempo que mejora la seguridad y reduce la monotonía de las tareas de los trabajadores. Gracias al software de paletizado de FANUC y a un funcionamiento intuitivo, los cobots contribuyen a crear un entorno de fabricación más ágil y eficiente, operando en un sistema de trabajo de tres turnos.
CRX cobots (CRX-20iA/L and CRX-25iA) at Phytopharm Klęka S.A. automate bottle de‑palletising and heavy carton palletising, using custom vacuum gripping and FANUC PalletTool® software to streamline and manage operations.

De la necesidad al resultado

Tarea

Phytopharm Klęka buscaba mejorar la ergonomía de las tareas de empaquetado y reducir el riesgo de lesiones accidentales en sus operaciones de envasado farmacéutico, sin comprometer la productividad. La automatización era la respuesta evidente, pero la presencia de pilas de botellas variables, superficies de palés irregulares y cajas de producto de gran peso añadía complejidad al proyecto.

Otro de los objetivos de Phytopharm era incrementar la flexibilidad operativa para gestionar las ausencias de personal y mantener un rendimiento fiable en un exigente entorno de producción organizado en tres turnos de trabajo.

Solución

Phytopharm Klęka aprovechó las ventajas de los cobots de la serie CRX de FANUC para automatizar el despaletizado de botellas y el paletizado de productos acabados. Integrado por ZW Automation, un CRX-20𝑖A/L manipula pilas de botellas utilizando una pinza de vacío personalizada, mientras que un CRX-25𝑖A paletiza cajas de cartón de productos pesados. Este último se apoya en el software PalletTool® de FANUC para la simplificación, simulación y gestión de las operaciones de paletizado.

Resultado

Las estaciones de trabajo automatizadas ofrecen una manipulación eficiente, precisa y flexible a la vez que superan los objetivos de rendimiento iniciales, logrando 3,4 paquetes por minuto en el despaletizado y 8 cajas por minuto en el apilado. La colaboración segura con robots, respaldada por escáneres de seguridad integrados, ayuda a reducir la tensión de los operarios. PalletTool® permite a los operarios crear nuevos patrones de apilado de forma independiente sin alterar el programa principal del cobot.

Acerca de Phytopharm Klęka S.A.

Phytopharm Klęka S.A., que forma parte del holding The Nature Network®, es líder del mercado en el desarrollo y la producción de productos farmacéuticos y cosméticos de origen natural y origen vegetal. La empresa, con 370 empleados, es también un fabricante por contrato a escala mundial. Fundada en 1949, la empresa describe su misión como "Inspirada por la naturaleza, impulsada por la ciencia", un guiño adecuado a la moderna instalación de producción de Phytopharm en Klęka, a unos 50 km al sur de Poznan (Polonia), que cumple las normas GMP e ISO.

Más información sobre Phytopharm Klęka S.A.
Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Phytopharm Klęka impulsa la precisión y la flexibilidad con los cobots de FANUC

"En el mundo actual, en el que los conocimientos y la experiencia tienen un valor real, buscábamos soluciones robóticas que ayudaran a nuestros empleados en actividades sencillas", afirma Bartosz Wojtecki, Jefe de Producción Farmacéutica y Almacén de Phytopharm Klęka.

El Director de Proyectos, Bartosz Kwiatkowski, amplía: "Queríamos mejorar la ergonomía del puesto de trabajo y aumentar la flexibilidad de nuestro departamento farmacéutico, sobre todo durante las ausencias o la escasez de personal. Además, pretendíamos reducir la monotonía del trabajo y minimizar el riesgo de lesiones accidentales, todo ello sin comprometer la eficiencia de la producción."

Al implementar un robot colaborativo (cobot) de 6 ejes de la serie CRX de FANUC al principio de la línea de embalaje Romaco de la empresa, ZW Automation automatizó el proceso de despaletizado de botellas, mientras que al final de la línea, instalaron un segundo cobot CRX de FANUC para apilar automáticamente cajas pesadas de producto acabado.

 

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

El despaletizado constituye la primera etapa de la línea de producción y marca la pauta de la fiabilidad de todo el proceso. La aplicación presentaba varios desafíos, como alturas de apilado variables, pesos fluctuantes y superficies de palés irregulares.

Para responder a estas exigencias, Phytopharm utiliza un cobot FANUC CRX-20iA/L, que ofrece un alcance de 1.418 mm y una capacidad de carga de 20 kg. El robot colaborativo debe recoger y transferir envases de diferentes dimensiones, muchos de ellos con superficies delicadas, manteniendo al mismo tiempo una precisión repetible y constante.

El integrador ZW Automation desarrolló una pinza específica equipada con ventosas de material blando y un sistema integrado de control de vacío para garantizar una manipulación eficiente de los productos sin riesgo de daños.

El resultado es un movimiento estable, preciso y fluido, con una capacidad de producción que alcanza los 3,4 paquetes por minuto, superando las expectativas iniciales de rendimiento.

 

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

La segunda instalación se centra en un FANUC CRX-25iA, con una capacidad de carga de 25/30 kg y un alcance de 1.889/1.756 mm, destinado al apilado de cajas previamente seleccionadas con productos terminados.

En este caso, ZW Automation implementó FANUC PalletTool®, lo que permite a los operarios generar patrones de apilado óptimos y configurar separadores de protección entre capas sin necesidad de modificar el programa principal del cobot.

Esta capacidad proporciona al equipo de Phytopharm la libertad de introducir nuevos formatos de cajas de manera autónoma, manteniendo al mismo tiempo una producción constante y repetible de hasta 8 cajas por minuto.

Una vez más, esta cifra superó las previsiones iniciales del proyecto.

 

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Un trío de escáneres protege la célula de paletizado, lo que permite al CRX FANUC-25𝑖A apilar cajas de cartón hasta alturas de 1,6 m sin necesidad de protecciones adicionales ni complejos equipos periféricos. El resultado es un proceso automatizado estable y de alta calidad que preserva un entorno de trabajo abierto y accesible.

El proyecto cumple dos objetivos estratégicos: la automatización selectiva de procesos y la creación de un espacio de trabajo seguro y flexible. Con los cobots de FANUC como núcleo, las estaciones de trabajo son intuitivas, muy productivas y admiten una programación flexible del trabajo en los tres turnos de producción de Phytopharma.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Con estas exitosas estaciones de trabajo automatizadas en nuestra moderna línea, hemos abierto la puerta a la implantación de los cobots de FANUC en otros procesos de Phytopharm Klęka.

Testimonios

Bartosz Kwiatkowski

Responsable del proyecto

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Descubra nuestra completa gama de soluciones de automatización para fábricas, demostradas en detallados casos de éxito y diseñadas para optimizar y hacer más eficientes los procesos de fabricación.