Erdrich
Control total con la tecnología CNC de FANUC
Para operar con éxito como taller mecánico en un mercado competitivo a escala mundial, existe una auténtica necesidad de diferenciación. Los talleres mecánicos recurren cada vez más a la automatización y la digitalización para diferenciarse. Roland Erdrich GmbH, con sede en Alemania, es un buen ejemplo. Gracias a la estandarización de FANUC para sus requisitos de CNC, robots y protocolos de comunicación, la empresa se está haciendo cada vez más fuerte.
Compartir
FANUC Serie 30𝑖/31𝑖/32𝑖/35𝑖-MODEL B es ideal para Máquinas avanzadas
Fiabilidad CNC: Ni un solo fallo del control FANUC en más de 50 años
Los robots polivalentes de FANUC ofrecen velocidad y flexibilidad
FANUC FOCAS: Recopilación continua de datos de los CNC de FANUC
Inspírese
Seleccione más opciones aquí
Casos prácticos
Aplicaciones
Industrias
Casos prácticos de FANUC
Descubra nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.
Fresado CNC
El fresado CNC es un proceso de mecanizado que utiliza herramientas de corte giratorias para eliminar material de una pieza y crear la forma deseada. Se utiliza mucho para fabricar piezas de precisión con geometrías complejas. El proceso consiste en fijar la pieza en una mesa móvil y utilizar varias herramientas para cortar, taladrar y dar forma al material siguiendo instrucciones programadas.
Torneado CNC
El torneado CNC es un proceso de mecanizado en el que una herramienta de corte elimina material de una pieza giratoria para crear formas cilíndricas precisas. Es ideal para producir piezas con geometrías complejas y tolerancias estrechas. Para maximizar el rendimiento de su centro de torneado o torno, es esencial disponer de un buen CNC capaz de gestionar y optimizar toda una serie de procesos de torneado. Además de maximizar la productividad, un buen CNC también le proporcionará la flexibilidad necesaria para reducir los plazos de entrega en lotes pequeños.
Alimentación de máquinas
Automatice la alimentación de máquinas con robots para mejorar significativamente su producción proporcionando una precisión superior y un funcionamiento continuo, a diferencia de la alimentación manual. Aumente la eficiencia, consiga un rendimiento constante, reduzca los costes de mano de obra y añada un valor sustancial a todo su proceso de producción.